17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーコンクリートクリーナー
  • YS-SCCL-1
  • YS-SCCL-4

スーパーコンクリートクリーナー

通常単価(税別)
1,5196,381
税込単価
1,6717,019
通常出荷日:3日目~4日目

天然の柑橘系植物を主成分とした環境に優しいバイオクリーナーの強力タイプ。【特長】・人体にやさしく、植栽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    除去剤
  • 成分
    植物抽出洗浄液
  • 特長
    植物も痛めません。
  • 用途
    コンクリート・スレート瓦・サイディング・御影石・大理石の洗浄、青苔の除去剤。
  • 使用方法1
    まず使用する部分の表面の汚れをタワシやデッキブラシで軽く水洗いして下さい。
  • 使用方法2
    汚れの程度に応じて5~10倍くらいに水を薄めてご使用下さい。
  • 使用方法3
    直接汚れている所に洗浄液をたっぷり塗布し10~30分位放置します。(新聞紙等でその部分を覆いますとより効果が上がります)
  • 使用方法4
    その後、タワシやデッキブラシでこすってから水洗いして下さい。
  • 使用方法5
    汚れのヒドイものや青苔の除去には軽く水洗いをした後、原液をたっぷり塗布し、新聞紙で覆い、10~30分放置後、タワシやデッキブラシでこすり洗いして下さい。※高圧洗浄機での洗浄はより一層の効果を発揮します。
  • 注意事項
    強い汚れの際には原液をご使用し、使用方法を遵守してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

人体や植物、環境に優しい洗剤・バイオクリーナー。天然の柑橘系植物を主成分とした強力タイプ

スーパーコンクリートクリーナー 1L 標準使用面積 50~100㎡

スーパーコンクリートクリーナー 1L 標準使用面積 50~100㎡

スーパーコンクリートクリーナー 4L 標準使用面積 200~400㎡

スーパーコンクリートクリーナー 4L 標準使用面積 200~400㎡

  1. 1.まず使用する部分の表面の汚れをタワシやデッキブラシで軽く水洗いしてください。
  2. 2.汚れの程度に応じて2~3倍くらいに水を薄めてご使用ください。
  3. 3.直接汚れている所に洗浄液をたっぷり塗布し20~30分位放置します。(新聞紙等でその部分を覆うとより効果が上がります)
  4. 4.その後タワシやデッキブラシでこすってから水洗いしてください。
  • ※ 汚れがひどい場合は水で流した後、原液にてご使用ください。
  • ※ 高圧洗浄機での洗浄はより一層の効果を発揮します。

開発秘話

 

元々、ある会社さんより体にやさしく、草木も傷めない洗浄剤を作れないかとの依頼により弊社が様々な実験をへて完成、販売致しました。
今では、ホテルや役所の内外部の清掃、リフォーム前の外壁洗浄、大型園芸施設の外部清掃など幅広く使用されております。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 使用面積(m²)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用面積

(m²)

内容量

最小発注数量
50~100
1本(1L)
2個
200~400
1本(4L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
4日目
6,381
( 7,019 )
3日目

詳細情報

基本情報

天然の柑橘系植物を主成分とした環境に優しいバイオクリーナーの強力タイプ。
【特長】
・人体にやさしく、植栽も傷めない。
・コンクリートクリーナーと比べ、濃縮・強力タイプ。
・薄めての使用も可能。
・屋外掃除だけでなく、室内掃除にも使用可能。
【用途】
・コンクリート・スレート瓦・サイディング・御影石・大理石の洗浄、青苔の除去に最適。
・外壁洗浄、室内のサッシ、エントランス廻りの清掃にも便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーコンクリートクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の外部クリーナーとの違いは?
A
他社のクリーナーは刺激臭の強い薬品を使用していますが、弊社の薬品はニオイがやさしく、主成分も植物抽出液ですので、安心して使用できます。
Qどこ産ですか?
A
成分、製造すべて日本製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーコンクリートクリーナー
コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
らくがき落としJ 1リットル
らくがき落としM 1リットル
スーパーノリクリンスプレー
タフクリンガム
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステック
通常価格1,519-1,098 -5,6275,142506643
通常出荷日3日目〜3日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナーはく離剤はく離剤
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
詳細タイプ除去剤除去剤らくがき落としらくがき落としスプレータイプ家庭用
成分植物抽出洗浄液植物抽出洗浄液ソルベントナフサ系ソルベントナフサ系ハロゲン炭化水素系、第二石油類天然樹脂オイル、界面活性剤
特長植物も痛めません。植物も痛めません。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング