17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
  • YS-CCL-1
  • YS-CCL-4

コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本

通常単価(税別)
1,0984,088
税込単価
1,2084,497
通常出荷日:3日目

天然の柑橘系植物を主成分とした環境に優しいバイオクリーナー。【特長】・植物も痛めない。【用途】・コンク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    除去剤
  • 成分
    植物抽出洗浄液
  • 特長
    植物も痛めません。
  • 用途
    コンクリート・スレート瓦・サイディング・御影石・大理石の洗浄、青苔の除去剤。
  • 使用方法1
    まず使用する部分の表面の汚れをタワシやデッキブラシで軽く水洗いして下さい。
  • 使用方法2
    汚れの程度に応じて2~3倍くらいに水を薄めてご使用下さい。
  • 使用方法3
    直接汚れている所に洗浄液をたっぷり塗布し20~30分位放置します。(新聞紙等でその部分を覆いますとより効果が上がります)
  • 使用方法4
    その後タワシやデッキブラシでこすってから水洗いして下さい。※汚れがひどい場合は水で流した後、原液にてご使用下さい。※高圧洗浄機での洗浄はより一層の効果を発揮します。
  • 注意事項
    強い汚れの際には原液をご使用し、使用方法を遵守してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とす超強力タイプ

コンクリートクリーナー 1L標準使用面積 50~100m2

コンクリートクリーナー 1L標準使用面積 50~100m2

コンクリートクリーナー 4L標準使用面積 200~400m2

コンクリートクリーナー 4L標準使用面積 200~400m2

使用方法

使用前

使用前

使用後

使用後

  1. 1.まず使用する部分の表面の汚れをタワシやデッキブラシで軽く水洗いする。
  2. 2.汚れの程度に応じて5~10倍くらいに水を薄めて使用。
  3. 3.直接汚れている所に洗浄液をたっぷり塗布し10~30分位放置。(新聞紙等でその部分を覆うとより効果が上がる)
  4. 4.その後、タワシやデッキブラシでこすってから水洗いする。
  5. 5.汚れのヒドイものや青苔の除去には軽く水洗いをした後、原液をたっぷり塗布し、新聞紙で覆い、10~30分放置後、タワシやデッキブラシでこすり洗いする。
  • ※ 高圧洗浄機での洗浄はより一層の効果を発揮。 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 使用面積(m²)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

使用面積

(m²)

内容量

最小発注数量
20~30
1本(1L)
2個
80~100
1本(4L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098
( 1,208 )
3日目
4,088
( 4,497 )
3日目

詳細情報

基本情報

天然の柑橘系植物を主成分とした環境に優しいバイオクリーナー。
【特長】
・植物も痛めない。
【用途】
・コンクリート・モルタル・ブロック塀・煉瓦・石材・タイル・ガーデン木部の洗浄に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサビやタイヤ痕は取れますか?
A
取れません。サビは別売りでサビノンシリーズ、タイヤ痕はタフクリンSで除去して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
らくがき落としJ 1リットル
スーパーコンクリートクリーナー
ペイントクリン 1リットル
らくがき落としZ 1リットル
らくがき落としM 1リットル
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステック
通常価格1,098-5,6271,519 -4,7404,9805,142
通常出荷日3日目4日目3日目〜1日目9日目4日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
詳細タイプ除去剤らくがき落とし除去剤除去剤らくがき落としらくがき落とし
成分植物抽出洗浄液ソルベントナフサ系植物抽出洗浄液ケトン系ソルベントナフサ系ソルベントナフサ系
特長植物も痛めません。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。植物も痛めません。---

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト