17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネクリーナふきふき 20包

通常単価(税別)
554
税込単価
609
通常出荷日:8日目

【特長】・レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とす。・速乾性のウェットティッシュタイプなので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • 縦×横×高 (mm)
    47×58×110
  • 入り数
    20包
  • JANコード
    4987072027813
  • 特長
    速乾性のウエットティッシュタイプなのでからぶき不要です。
  • 重量 (g)
    40
  • 内容量
    1パック(20袋)

型番:

KOB-CLE-001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KOB-CLE-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
縦×横×高(mm)
47×58×110
入り数
20包
JANコード
4987072027813
特長
速乾性のウエットティッシュタイプなのでからぶき不要です。
重量(g)
40
内容量
1パック(20袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KOB-CLE-001

内容量

最小発注数量
1パック(20袋)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とす。
・速乾性のウェットティッシュタイプなので、から拭き不要。
・個別包装なので携帯にも便利。
・携帯電話の画面にも使える。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネクリーナふきふき 20包の型番KOB-CLE-001のページです。 型番KOB-CLE-001に関する仕様情報を記載しております。
メガネクリーナふきふき 20包のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
めがねの汚れ取りに!
5
満足度:5.0
仕事・プライベートともにめがねを使用する機会が多いのでこちらの商品を使用しましたが問題ありません。 包になっているので使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネクリーナふきふき 20包
メガネクリーナふきふき 40包
メガネクリーナふきふき くもり止めプラス
かんたん洗浄丸 小粒タイプ
電気ケトル洗浄中
チン!してふくだけ
メーカー小林製薬小林製薬小林製薬小林製薬小林製薬小林製薬
通常価格554951536397468400
通常出荷日8日目4日目8日目9日目9日目9日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー洗剤洗剤洗剤
用途ガラス用ガラス用ガラス用住居用住居用住居用
縦×横×高(mm)47×58×11051×83×16047×60×110100×220×980×130×4095×220×30
入り数20包40包20包---
JANコード498707202781349870720278204987072032640498707206372949870720829354987072023785
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト