17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気充電式のこぎり用ナイフブレード

通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:2日目

段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断にご利用ください。【刃渡り(mm)】130

  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 刃渡り (mm)
    130
  • 板厚 (mm)
    1
  • 用途
    段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に

型番:

1380630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1380630の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
刃渡り(mm)
130
板厚(mm)
1
用途
段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1380630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
2日目

詳細情報

基本情報

段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断にご利用ください。
【刃渡り(mm)】130

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気充電式のこぎり用ナイフブレードの型番1380630のページです。 型番1380630に関する仕様情報を記載しております。
電気充電式のこぎり用ナイフブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気充電式のこぎり用ナイフブレード
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
AC100V電気のこぎり
電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃
電気のこぎり EA851SR-3A
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANエスコ
通常価格7501,1709757,698938 -12,971
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品レシプロソー(パイプソー)その他関連品レシプロソー(パイプソー)
刃渡り(mm)130130130---
板厚(mm)10.91---
用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に--木材・プラスチック・竹・一般金属などの切断に。ご家庭の粗大ゴミ解体にも便利!--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング