17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気丸のこ

通常単価(税別)
8,2587,158
税込単価
9,0847,874
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ひずみの少ないアルミベースタイプ・取り回しやすく作業性UP!5m電源コード・ブレーキ付の安全...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • 付属のこ刃内径 (mm)
    20
  • コード長 (m)
    約5
  • 定格時間 (分)
    30
  • 用途
    木材・合板の切断に
  • 付属品・セット内容
    平行定規×1、六角棒レンチ×1、木工用チップソー(本体にセットされています)×1

型番:

1401626
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

型番1401626

  • 電圧:AC100V
  • 周波数:50/60Hz
  • 電流:7.5A
  • 定格消費電力:705W
  • 無負荷回転数:約 5,000min-1
  • 最大切込深さ:0°(垂直)時 約 48mm/45°時 約 31mm
  • のこ刃傾斜角度:0(垂直)~45°
  • 使用可能なのこ刃:外径140~147mm/内径20mm/木工用
  • 付属のこ刃寸法:外径147mm/内径20mm/刃厚1.6mm/刃数40P
  • 本体サイズ:約 長さ259×幅202×高さ210(mm)
  • コード長:約 5m
  • 質量:約 2.7kg
  • 定格時間:30分
  • PKG サイズ:H225×W275×D215mm
  • 重量:3500g
  • 付属品・セット内容:平行定規×1、六角棒レンチ×1、木工用チップソー(本体にセットされています)×1

型番1401625

  • 電圧:AC100V
  • 周波数:50/60Hz
  • 電流:9.5A
  • 定格消費電力:900W
  • 無負荷回転数:約 5,200min-1
  • 最大切込深さ:0°(垂直)時 約 56mm/45°時 約 37mm
  • のこ刃傾斜角度:0(垂直)~45°
  • 使用可能なのこ刃:外径160~165mm/内径20mm/木工用
  • 付属のこ刃寸法:外径165mm/内径20mm/刃厚1.8mm/刃数52P
  • 本体サイズ:約 長さ283×幅210×高さ234(mm)
  • コード長:約5m
  • 質量:約3.5kg
  • 定格時間:30分
  • PKG サイズ:H240×W286×D233mm
  • 重量:4200g
  • 付属品・セット内容:平行定規×1、六角棒レンチ×1、木工用チップソー(本体にセットされています)×1

1401626の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
705
定格電流(A)
7.5
無負荷回転数(min⁻¹)
約5000
パッケージサイズ(mm)
H225×W275×D215
重量(g)
3500
周波数(Hz)
50/60
付属のこ刃外径(mm)
147
付属のこ刃内径(mm)
20
付属のこ刃刃厚(mm)
1.6
付属のこ刃刃数(P)
40
本体サイズ(mm)
約長さ259×幅202×高さ210
コード長(m)
約5
定格時間(分)
30
用途
木材・合板の切断に
付属品・セット内容
平行定規×1、六角棒レンチ×1、木工用チップソー(本体にセットされています)×1
最大切込深さ
0°(垂直)時:約48mm、45°時:約31mm、のこ刃傾斜角度:0(垂直)~45°
特長
パワフル切断 705Wハイパワーモーター搭載。ひずみの少ないアルミベースタイプ。取り回しやすく作業性UP! 5m電源コード。ブレーキ付の安全設定。木工用チップソー147×40P付属。使い勝手のいい小型軽量モデル。

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 定格電流(A)

  • 無負荷回転数(min⁻¹)

  • パッケージサイズ(mm)

  • 重量(g)

  • 付属のこ刃外径(mm)

  • 付属のこ刃刃厚(mm)

  • 付属のこ刃刃数(P)

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1401626

消費電力

(W)

定格電流

(A)

無負荷回転数

(min⁻¹)

パッケージサイズ

(mm)

重量

(g)

付属のこ刃外径

(mm)

付属のこ刃刃厚

(mm)

付属のこ刃刃数

(P)

本体サイズ

(mm)

最大切込深さ

特長

最小発注数量
705
7.5
約5000
H225×W275×D215
3500
147
1.6
40
約長さ259×幅202×高さ210
0°(垂直)時:約48mm、45°時:約31mm、のこ刃傾斜角度:0(垂直)~45°
パワフル切断 705Wハイパワーモーター搭載。ひずみの少ないアルミベースタイプ。取り回しやすく作業性UP! 5m電源コード。ブレーキ付の安全設定。木工用チップソー147×40P付属。使い勝手のいい小型軽量モデル。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2587,158
( 7,874 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひずみの少ないアルミベースタイプ
・取り回しやすく作業性UP!5m電源コード
・ブレーキ付の安全設定
<品番:1401625>
・パワフル切断900Wハイパワーモーター搭載
・木工用チップソー165×52P付属
・様々なシーンで活躍スタンダードモデル
<品番:1401626>
・パワフル切断705Wハイパワーモーター搭載
・木工用チップソー147×40P付属
・使い勝手のいい小型軽量モデル
【用途】
・木材・合板の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気丸のこの型番1401626のページです。 型番1401626に関する仕様情報を記載しております。
電気丸のこのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
丸ノコとして
5
満足度:5.0
安くて回転数もあり必要十分な性能です。 2x4材も、構造合板も問題なく切れます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気丸のこ
卓上丸鋸 190mm TM-190A
木工用電気丸のこ CS-147PA
電気マルノコ(アルミベース)
165mm 丸のこ C6SS-100V
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
メーカーEARTH MANEARTH MANパオックマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格8,25815,20011,71538,74920,29530,905
通常出荷日5日目3日目4日目3日目4日目3日目
用途木工用木工用鉄工/木工両用木工用木工用鉄工/木工両用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)AC100AC100AC100単相100単相100単相100
周波数(Hz)50/6050/60----
付属のこ刃内径(mm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト