17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動卓上糸鋸盤用鋸替刃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動卓上糸鋸盤用鋸替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1315631

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

木工・薄鉄板、アルミ板、真鍮板、プラスチック板などの切断、切り抜き、曲線切りに使用可能な電動卓上糸鋸盤・バンドソーの替えの鋸刃です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
パッケージサイズ(mm)
H203×W33×D3
重量(g)
8
入数
5本入
粒度
極細目
用途詳細
プラスチック板に・薄鉄板・アルミ板合板に

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト