17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックサポーター 固定足首用

通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:3日目

【特長】・適度な圧迫力で関節を固定し、体各部の負担を軽減してくれます。・動きに伴う痛みの保護、予防に役...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワーキングサポーター
  • ブラック
  • サイズ
    フリー
  • 着用サイズ (mm)
    24~28
  • 幅 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    190
  • 厚み (mm)
    8
  • 特長1
    動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます
  • 特長2
    捻挫、肉離れ等の幹部の固定材としてご使用になれます。
  • 特長3
    過去に筋肉、靱帯、関節等を痛めた方、またはその恐れのある方は予防としてご使用ください。
  • 重量 (g)
    35
  • 内容量
    1個

型番:

S080-006
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S080-006の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
ブラック
サイズ
フリー
着用サイズ(mm)
24~28
幅(mm)
120
高さ(mm)
190
厚み(mm)
8
特長1
動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます
特長2
捻挫、肉離れ等の幹部の固定材としてご使用になれます。
特長3
過去に筋肉、靱帯、関節等を痛めた方、またはその恐れのある方は予防としてご使用ください。
重量(g)
35
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S080-006

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な圧迫力で関節を固定し、体各部の負担を軽減してくれます。
・動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます。
・捻挫・肉離れ等の患部の固定剤としてご使用になれます。
・過去に筋肉、靭帯、関節を痛めた方の予防としてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックサポーター 固定足首用の型番S080-006のページです。 型番S080-006に関する仕様情報を記載しております。
ブラックサポーター 固定足首用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックサポーター 固定足首用
ブラックサポーター 固定手首用
ブラックサポーター 固定ひざ用
ブラックサポーター 固定ひじ用
ワーキングサポーター(足首用)
ブラックサポーター 保温ひじ用
メーカーモリトモリトモリトモリトトラスコ中山モリト
通常価格6983847857683,049698
通常出荷日3日目7日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
サイズフリーフリー--フリー-
着用サイズ(mm)24~2814~21----
幅(mm)120120120120-120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト