17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

is-fit エアーメッシュインソール ブルー

通常単価(税別)
523
税込単価
575
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

表面生地がダブルラッセル構造になっておりソフトなクッション性があり、通気性に優れ足裏はいつも快適です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中敷
  • 規格
    規格無し
  • カラー
    青系
  • 材質
    ポリエステル、EVA
  • サイズ詳細
    男性用フリー(25.0~28.0cm)
  • カラー詳細
    ブルー
  • 特長1
    カップ型立体構造により足裏にフィットして靴中での足のブレ防止効果もあります。
  • 特長2
    ムレが気になる長靴に最適なインソールです。
  • 内容量
    1足

型番:

M050-3013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M050-3013の仕様・寸法情報

商品タイプ
中敷
規格
規格無し
カラー
青系
材質
ポリエステル、EVA
サイズ詳細
男性用フリー(25.0~28.0cm)
カラー詳細
ブルー
特長1
カップ型立体構造により足裏にフィットして靴中での足のブレ防止効果もあります。
特長2
ムレが気になる長靴に最適なインソールです。
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M050-3013

内容量

最小発注数量
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

表面生地がダブルラッセル構造になっておりソフトなクッション性があり、通気性に優れ足裏はいつも快適です。

【特長】
・長靴専用のインソールです。
・ハニカムメッシュとEVAの2層構造で、クッション性に優れ、ムレを和らげます。
・カップ形状なので、不安定になりがちな長靴での歩行をサポートします。
・抗菌加工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを軽減します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit エアーメッシュインソール ブルーの型番M050-3013のページです。 型番M050-3013に関する仕様情報を記載しております。
is-fit エアーメッシュインソール ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
is-fit エアーメッシュインソール ブルー
is-fit バクテロックインソール
is-fit セーフティーインソール
is-fit 暖熱サーモインソール
is-fit 踏み抜き防止インソール
is-fit 足快楽インソール
メーカーモリトモリトモリトモリトモリトモリト
通常価格5237851,0471,2001,146864
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ中敷中敷中敷中敷中敷中敷
規格規格無しその他規格JIS規格品-JIS規格品規格無し
カラー青系黒系黒系黄系白系黒系
材質ポリエステル、EVAポリエステル、活性炭、ポリ塩化ビニリデン(サランR)ポリエステル、EVAスポンジ、ステンレス-ポリエステルポリエステル、EVA
サイズ詳細男性用フリー(25.0~28.0cm)男性用フリー(24.0~27.0cm)---男性用フリー(24.0~28.0cm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト