17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーストレッチソックス 3足組 R-2035-00-F
  • R-2035-00-F
  • R-2036-00-F

スーパーストレッチソックス 3足組

通常単価(税別)
728706
税込単価
801777
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストレッチ素材で心地よく履けるショートソックス。【特長】・サポーターが足をしっかりホールド。・適応サイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • サイズ詳細 (cm)
    25~27
  • 材質
    綿、ポリエステル、ポリウレタン
  • 仕様1
    サポーターが足をしっかり包み込むストレッチロークルーソックス
  • 質量(g)
    255
  • 内容量
    1パック(3足)

型番:

R-2035-00-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サポーターが足をしっかりホールド

品番:R-2035

品番:R-2035

  • 色:ブラック
  • サイズ:F
  • 備考:25~27cm
品番:R-2036

品番:R-2036

  • 色:カラーミックス
  • サイズ:F
  • 備考:25~27cm

R-2035-00-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黒系
サイズ詳細(cm)
25~27
色詳細
ブラック
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
仕様1
サポーターが足をしっかり包み込むストレッチロークルーソックス
質量(g)
255
内容量
1パック(3足)

絞り込み条件

  • カラー

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
R-2035-00-F

カラー

色詳細

内容量

最小発注数量
黒系
ブラック
1パック(3足)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレッチ素材で心地よく履けるショートソックス。
【特長】
・サポーターが足をしっかりホールド。
・適応サイズ:25~27cm。
・3ヶ所のサポーターで足にピッタリフィット、疲れを軽減。
【用途】
・各種作業時に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーストレッチソックス 3足組の型番R-2035-00-Fのページです。 型番R-2035-00-Fに関する仕様情報を記載しております。
スーパーストレッチソックス 3足組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーストレッチソックス 3足組
軍足 先丸(5足組)
ファインスクエアソックス 5本指 4足組
is-fit 足快楽インソール
is-fit 暖熱サーモインソール
is-fit 踏み抜き防止インソール
メーカーコーコス信岡トラスコ中山コーコス信岡モリトモリトモリト
通常価格7282,5079458641,2001,146
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
商品タイプ靴下靴下靴下中敷中敷中敷
規格規格無し規格無し規格無し規格無し-JIS規格品
静電気帯電防止機能なしなしなし---
サイズ詳細(cm)25~27-----
材質綿、ポリエステル、ポリウレタン-綿、ポリエステル、ポリウレタン---

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト