17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインスクエアソックス 5本指 4足組 S-426-00-M
  • モク
  • ブラック

ファインスクエアソックス 5本指 4足組【4個入り】

通常単価(税別)
945916
税込単価
1,0401,008
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

究極なフィット感を体感できるロングセール靴下。【特長】・カカトを直角に編むことで、ズレ落ちにくくフィッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    黒系
  • 材質
    綿、ポリエステル、ポリウレタン
  • 仕様1
    カカトにフィット
  • 仕様2
    ずれ落ちにくい!!
  • 仕様3
    5本指ぴったりサイズ
  • 質量(g)
    320
  • 内容量
    1パック(4足)

型番:

S-426-00-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

ファインスクエア5本指ソックス 4足組

ファインスクエア5本指ソックス 杢

ファインスクエア5本指ソックス 杢

  • 品番:S-426
  • 色:杢
  • サイズ:LL
  • 備考:28~30cm
ファインスクエア5本指ソックス ブラック

ファインスクエア5本指ソックス ブラック

  • 品番:S-427
  • 色:ブラック
  • サイズ:M、LL
  • 備考:24~26cm、28~30cm

S-426-00-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黒系
サイズ詳細(cm)
24~26
色詳細
モク
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
仕様1
カカトにフィット
仕様2
ずれ落ちにくい!!
仕様3
5本指ぴったりサイズ
質量(g)
320
内容量
1パック(4足)

絞り込み条件

  • サイズ詳細(cm)

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
S-426-00-M

サイズ詳細

(cm)

色詳細

内容量

最小発注数量
24~26
モク
1パック(4足)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

究極なフィット感を体感できるロングセール靴下。
【特長】
・カカトを直角に編むことで、ズレ落ちにくくフィット感を高めている。
【用途】
・各種作業時に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインスクエアソックス 5本指 4足組の型番S-426-00-Mのページです。 型番S-426-00-Mに関する仕様情報を記載しております。
ファインスクエアソックス 5本指 4足組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインスクエアソックス 5本指 4足組
軍足 先丸(5足組)
ニオイクリア ロークルー先丸2足組(MIX)
is-fit 足快楽インソール
高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5
先芯入り防災スニーカー ワークプラス SL-603 P-5
メーカーコーコス信岡トラスコ中山コーコス信岡モリトシモンミドリ安全
通常価格9452,5071,0918646,2577,638 -
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目4日目1日目〜
商品タイプ靴下靴下靴下中敷作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJSAA規格品JSAA規格品
静電気帯電防止機能なしなしなし-なしなし
カラー黒系多色多色黒系黒系黒系
材質綿、ポリエステル、ポリウレタン-ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン、消臭糸---

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト