17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:3日目

強力粘着剤はもとより両面テープ等の頑固な糊除去剤!!【特長】・両面テープ・粘着剤・カッティングシートが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類
    スプレー
  • 付属品
    ヘラ付き
  • 成分
    酢酸ブチル系
  • 使用面積 (m²/L)
    1.2
  • 用途
    カッティングシート・両面テープ・粘着剤はがし
  • 注意
    超強力タイプですので、下地を傷める危険性があります。使用する前には必ず目立たない部分で試し塗りをし、安全を確かめてからご使用下さい。
  • 使用方法1
    除去したい糊やテープ上に本品を多めに吹きかけます。古い物は30~60分、新しい物は5~20分位で表面から柔らかくなってきますので付属のヘラで除去して下さい。※1度で除去できない物は同じ作業をくり返して下さい。※よく説明書をご覧の上、ご使用下さい。
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

YS-TCL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

使用前

使用前

使用後

使用後

  1. 1.除去したい糊やテープ上に本品を多めに吹きかける。古い物は30~60分、新しい物は5~20分位で表面から柔らかくなってくるので付属のヘラで除去する。
  2. 2.1度で除去できない物は同じ作業をくり返す。
  • ※ 説明書をよく確認の上、使用すること。
  • ※ 作業時は、手袋、メガネ等をかけて作業すること。

開発秘話

 

数あるシールはがしの中でも効力にこだわった商品、
しかもあらゆるシールや粘着剤を剥せる商品をとの要望を受け開発した商品です。
特に塩ビシートにおいてはこの商品しかしっかり除去できませんので、
看板屋・板金屋さんより高い評価を頂いております。

YS-TCLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ付き
成分
酢酸ブチル系
使用面積(m²/L)
1.2
用途
カッティングシート・両面テープ・粘着剤はがし
注意
超強力タイプですので、下地を傷める危険性があります。使用する前には必ず目立たない部分で試し塗りをし、安全を確かめてからご使用下さい。
使用方法1
除去したい糊やテープ上に本品を多めに吹きかけます。古い物は30~60分、新しい物は5~20分位で表面から柔らかくなってきますので付属のヘラで除去して下さい。※1度で除去できない物は同じ作業をくり返して下さい。※よく説明書をご覧の上、ご使用下さい。
内容量
1本(220ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-TCL

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
3日目

詳細情報

基本情報

強力粘着剤はもとより両面テープ等の頑固な糊除去剤!!
【特長】
・両面テープ・粘着剤・カッティングシートが簡単に除去できる即効性タイプです
・超強力はがし泡タイプなので、下地検査を行うこと
【用途】
・両面テープ、塩ビシート、ガムテープ、紙シート等、ほとんどのテープ及び、糊を除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプの型番YS-TCLのページです。 型番YS-TCLに関する仕様情報を記載しております。
超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
社内POPの粘着物はがし
5
満足度:5.0
社内のあちこちに貼ってある古い掲示物をはがしてまわっていたところ、ほぼ全部強力に粘着物が残っていました。当該商品は品名の...もっと読む
4人が参考にしています。
床のラインテープハギ
5
満足度:5.0
長年貼り付けてあった床のラインテープをはぎ取りしましたが粘着剤が残りきれいにはぎ取れませんでした。そこで本品を使用したと...もっと読む
1人が参考にしています。
シールはがしに
4
満足度:4.0
到着後、現場で使えるかどうか試したら結構簡単にシールがはがせました。 強力と書いてあるだけあってプラスティックには使えな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな物が剥せますか?
A
この商品はシールはがしの中では最も高い効力を発揮できます。両面テープ・粘着糊はもちろん、取れづらい塩ビシートなどは上からスプレーするだけで簡単に除去できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ
ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤
値札・荷札はがし シールフリー 1リットル
シールストリッパー 1リットル
スーパーノリクリン 480ml
LOCTITE 両面テープはがし
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックヘンケル
通常価格8666,7505,2925,2921,584674 -
通常出荷日3日目1日目3日目5日目3日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類スプレーハケ塗りハケ塗りハケ塗りスプレースプレー
付属品ヘラ付きヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ付き
成分酢酸ブチル系オレンジオイルミネラルスピリットミネラルスピリットオレンジオイル-
使用面積(m²/L)1.21010102.4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト