17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤 YS-NCL-K

ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤

通常単価(税別)
6,750
税込単価
7,425
通常出荷日:1日目

オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。【特長】・ガムテープ、両面テープなどのガンコな糊残り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類
    ハケ塗り
  • 付属品
    ヘラ無し
  • 成分
    オレンジオイル
  • 使用面積 (m²/L)
    10
  • 用途
    シール・ガムテープ・両面テープはがし
  • 注意
    強力タイプですので、下地を傷める危険性があります。使用する前には必ず目立たない部分で試し塗りをし、安全を確かめてからご使用下さい。
  • 使用方法1
    除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。その物にも寄りますが3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
  • 使用方法2
    垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は液を塗った後、ペーパーでその部分を覆ってその上から塗ると液が垂れません。
  • 使用方法3
    クラフトテープやビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
  • 使用方法4
    除去する部分に液を塗った後ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなります。※1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。
  • 内容量
    1缶(1000ml)

型番:

YS-NCL-K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とす超強力タイプ

標準使用面積 10平方メートル

標準使用面積 10平方メートル。

使用方法

使用前

使用前。

使用後

使用後。

  1. 1.除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗る。簡単に剥がせる物は3〜10分、両面テープ等頑固なのり除去には30〜60分放置後、ヘラ等で剥がす。
  2. 2.垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は垂れない“超強力のりクリーナー泡タイプ”がおすすめ。
  3. 3.クラフトテープやビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入する。
  4. 4.除去する部分に本液を塗った後、ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなる。
  • ※ 強力なテープ、のり除去の場合、姉妹品の“超強力両面テープ・粘着剤はがし泡タイプ”の使用を推奨。
  • ※ 1度で除去できないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返すこと。

YS-NCL-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
ハケ塗り
付属品
ヘラ無し
成分
オレンジオイル
使用面積(m²/L)
10
用途
シール・ガムテープ・両面テープはがし
注意
強力タイプですので、下地を傷める危険性があります。使用する前には必ず目立たない部分で試し塗りをし、安全を確かめてからご使用下さい。
使用方法1
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。その物にも寄りますが3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
使用方法2
垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は液を塗った後、ペーパーでその部分を覆ってその上から塗ると液が垂れません。
使用方法3
クラフトテープやビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
使用方法4
除去する部分に液を塗った後ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなります。※1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。
内容量
1缶(1000ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YS-NCL-K

内容量

最小発注数量
1缶(1000ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,750
( 7,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。
【特長】
・ガムテープ、両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とす強力タイプのシールはがし。
【用途】
・効力も高いので、下地にも比較的広く対応でき多目的に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤の型番YS-NCL-Kのページです。 型番YS-NCL-Kに関する仕様情報を記載しております。
ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q成分は何ですか?
A
オレンジオイルを主成分としたシールはがしです。効力も高く、下地にも比較的広く対応できますので、多目的に使用されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤
シールストリッパー 1リットル
値札・荷札はがし シールフリー 1リットル
超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ
スーパーノリクリン 480ml
LOCTITE "シールはがし"
メーカーワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックヘンケル
通常価格6,7505,2925,2928661,584583 -
通常出荷日1日目5日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類ハケ塗りハケ塗りハケ塗りスプレースプレースプレー
付属品ヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ付きヘラ無しヘラ付き
成分オレンジオイルミネラルスピリットミネラルスピリット酢酸ブチル系オレンジオイル-
使用面積(m²/L)1010101.22.4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト