17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

通常単価(税別)
4,462
税込単価
4,908
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧力計付きだから、タイヤ内圧力を確認しながらラクラク充填。Wタイヤ対応チャック。

  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品
    本体のみ
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • パッケージサイズ (mm)
    H390×W170×D38
  • 重量 (g)
    556
  • ホース長 (mm)
    約380
  • 用途
    バイク・乗用車・トラックのタイヤの空気圧チェック・空気充填に
  • 空気供給口
    プラグ(G1/4)

型番:

1450153
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアーチャックガン A7404ST

  • PKGサイズ:H390×W170×D38mm
  • 重量:556g
 

【用途】

バイク・乗用車・トラックのタイヤの空気圧チェック・空気充填に
 

【仕様】

  • 空気供給口:プラグ(G1/4)
  • 使用最高圧力:0.7MPa
  • ホース長:約380mm

1450153の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品
本体のみ
最高使用圧力(MPa)
0.7
パッケージサイズ(mm)
H390×W170×D38
重量(g)
556
ホース長(mm)
約380
用途
バイク・乗用車・トラックのタイヤの空気圧チェック・空気充填に
空気供給口
プラグ(G1/4)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1450153
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,462
( 4,908 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧力計付きだから、タイヤ内圧力を確認しながらラクラク充填。Wタイヤ対応チャック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーチャックガン(Wタイヤ対応)の型番1450153のページです。 型番1450153に関する仕様情報を記載しております。
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)
ロングヘッドエアーチャックガン
5Pエアーツールキット
エアガンセット(深穴タイプ)
カップリング式エアーダスターガン GTBG-21
エアガン 設置式
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANトラスコ中山ウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山
通常価格4,4623,4045,41222,158 -2,8656,639 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(深穴・設置タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(深穴・設置タイプ)
本体・セット品本体のみ本体のみセット品セット品本体のみ本体のみ
最高使用圧力(MPa)0.70.70.6 / 0.350.60.70.6
パッケージサイズ(mm)H390×W170×D38H390×W170×D38H280×W357×D143---
重量(g)5565672200---
よく一緒に購入される商品

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング