ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプレーブースセット

通常単価(税別)
16,83214,637
税込単価
18,51516,101
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出・スッキリ収納!折りたた...

詳細を確認

型番:

1401813
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1401813の仕様・寸法情報

エアブラシ種類
その他エアブラシ用関連部品
パッケージサイズ(mm)
H273×W467×D340
重量(g)
4850
電圧(V)
DC12
消費電力(50Hz/60Hz)(W)
16
騒音値(dB/m)
約65
定格時間(分)
30
風量(min)
約0.8
モーター
DCモーター
用途
エアブラシ塗装用
付属品・セット内容
スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
ACアダプター仕様
電圧:AC100-240V、周波数:50/60Hz

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本体
電圧DC12V
消費電力16W
風量約0.8L/min
モーターDCモーター
本体サイズ(収納時)約長さ150×幅420×高さ250(mm)
(使用時)約長さ485×幅420×高さ335(mm)
質量約2.8kg
騒音値約65dB/m
定格使用時間30分
ACアダプター
電圧AC100-240V
周波数50/60Hz
消費電力18VA
入力電流値0.6A
出力電圧12V
出力電流値1.6A
コード長約1.7m

用途

エアブラシ塗装に

 
特長
  • ファンモーターと排気ダクト付。塗料、シンナーのイヤな臭いを屋外に排出。
  • 折りたたむとコンパクト。スッキリ収納。
  • 仕切り付でスプレーミストの飛散を防ぐ。
  • 回転プレート付。塗装物に触れずに向きを変えることができるので、作業性バツグン。
付属品・セット内容
  • スプレーブース本体×1 ※本体にフィルター装着済み
  • ACアダプター
  • 回転プレート(約φ190mm)※梱包時本体に収納
  • プラスチックスリーブ
  • 排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)
  • ホースバンド
  • ソフトスリーブ
  • 伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
スプレーブースセット 特長1

外観

スプレーブースセット 特長2
スプレーブースセット 特長3

使用イメージ 

スプレーブースセット 特長4

型番リスト

表示件数
型番
1401813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,83214,637
( 16,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出
・スッキリ収納!折りたたむとコンパクト
・仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ
・回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので
【用途】
・エアブラシ塗装に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーブースセットの型番1401813のページです。 型番1401813に関する仕様情報を記載しております。
スプレーブースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーブースセット
ミニホビーコンプレッサーセット
HCPP-150用替フィルター
エアブラシ用エアーフィルター HCPP-140
エア2点セット A-17675
バキュームクリーナー(エアー式)
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANマキタエスコ
通常価格16,83210,7501,0651,41014,0626,770
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目3日目3日目1日目
エアブラシ種類その他エアブラシ用関連部品-その他エアブラシ用関連部品その他エアブラシ用関連部品--
パッケージサイズ(mm)H273×W467×D340--H115×W74×D30--
重量(g)4850--37--
電圧(V)DC12-----
消費電力(50Hz/60Hz)(W)16-----
よく一緒に購入される商品

エアブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト