ツール用品技術窓口
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。使いやすいダブルアクションタイプ
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【用途】
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに
【仕様】
| - | 上付き重力式 HCPP-100 | 吸い上げ式 HCPP-110 |
|---|---|---|
| 型番 | 1401816 | 1401817 |
| 使用最高圧力 | 0.4MPa | |
| ホース接続ネジ | 1/8 | |
| ノズル口径 | 0.3mm | 0.35mm |
| レバー動作 | ダブルアクション | |
| 容量 | カップ約7ml | ボトル約22ml/カップ約5ml |
| 本体サイズ | 約長さ152×幅27×高さ65mm | 約長さ147×幅11×高さ38mm |
| 質量 | 約110g | 約118g(ボトル取付時) |
| PKGサイズ/重量 | H220×W113×D40mm/305g | H220×W113×D50mm/410g |

EARTH MAN
スプレーブースセット

EARTH MAN
ミニホビーコンプレッサーセット

PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
アジャストホース ノズル単体
4.9通常価格(税別):480円~