17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vドリル&ドライバー

通常単価(税別)
4,285
税込単価
4,714
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・段階トルク切替式・クラッチ機構付。・LEDライト付。・無段変速。・キーレスチャックでスピーデ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 充電式
    ×
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • チャック能力 (mm)
    0.8-10
  • クラッチ数 (段)
    5

型番:

1400210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1400210

仕様

・電圧:AC100V 
・周波数:50/60Hz 
・電流:0.7A
・消費電力:70W 
・回転数:約0~500min-1
・最大トルク:約7.8N・m(約80kgf・cm) 
・クラッチ数:5段
・チャック能力:0.8~10mm
・本体サイズ:約長さ203×幅56×高さ168(mm) 
・コード長:約1.5m
・質量:約0.95kg 
・定格時間:20分
・PKGサイズ:H210×W220×D65mm
・PKG重量:1150g

 

能力

・穴あけ:木工φ10mm/鉄工φ6mm
・ネジ締め:木ネジ:φ3.2mm×38mm

 

付属品・セット内容

・先端ビット6.35mm六角軸:両頭ビット+No.2(65mm)

 

1400215

仕様

・電圧:AC100V 
・周波数:50/60Hz 
・電流:1.9A
・消費電力:180W 
・回転数:約0~760min-1
・最大トルク:約12.0N・m(約122kgf・cm) 
・クラッチ数:5段
・クラッチ作動トルク:約1.0~4.0N・m(約10~41kgf・cm)
・チャック能力:0.8~10mm
・本体サイズ:約長さ220×幅66×高さ167(mm) 
・コード長:約2.0m
・質量:約1.3kg
・定格時間:30分
・PKGサイズ:H215×W245×D80mm
・PKG重量:1500g

 

能力

・穴あけ:木工φ16mm/鉄工φ8mm
・ネジ締め:木ネジ:φ4.1mm×38mm

 

付属品・セット内容

・先端ビット6.35mm六角軸:両頭ビット+No.2(65mm)
・交換用カーボンブラシ

1400210の仕様・寸法情報

電圧(V)
AC100
最大トルク(N・m)
約7.8
充電式
×
重量(g)
950
パッケージサイズ(mm)
H210×W220×D65
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.7
消費電力(W)
70
回転数(min-1)
約0-500
チャック能力(mm)
0.8-10
本体サイズ(mm)
H168×W203×D56
コード長(m)
約1.5
定格時間(分)
20
クラッチ数(段)
5
JANコード
4907052338753
付属品・セット内容
先端ビット6.35mm六角軸:両頭ビット+No.2(65mm)
能力
穴あけ:木工φ10mm/鉄工φ6mm、ネジ締め:木ネジ:φ3.2mm×38mm
-
-

絞り込み条件

  • 最大トルク(N・m)

  • 重量(g)

  • パッケージサイズ(mm)

  • 電流(A)

  • 消費電力(W)

  • 回転数(min-1)

  • 本体サイズ(mm)

  • コード長(m)

  • 定格時間(分)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1400210

最大トルク

(N・m)

重量

(g)

パッケージサイズ

(mm)

電流

(A)

消費電力

(W)

回転数

(min-1)

本体サイズ

(mm)

コード長

(m)

定格時間

(分)

JANコード

付属品・セット内容

能力

最小発注数量
約7.8
950
H210×W220×D65
0.7
70
約0-500
H168×W203×D56
約1.5
20
4907052338753
先端ビット6.35mm六角軸:両頭ビット+No.2(65mm)
穴あけ:木工φ10mm/鉄工φ6mm、ネジ締め:木ネジ:φ3.2mm×38mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,285
( 4,714 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・段階トルク切替式・クラッチ機構付。
・LEDライト付。
・無段変速。
・キーレスチャックでスピーディーなビット交換。
・余裕のパワー!最大トルク12.0N・m(品番:1400215)。
【用途】
・ネジ・ボルトの締め付け、木工などの穴あけに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vドリル&ドライバーの型番1400210のページです。 型番1400210に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vドリル&ドライバーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ビス打ち
5
満足度:5.0
AC100Vタイプですので、電源が取れる場所なら手間いらずで、直ぐに作業ができます。充電切れが無い為、長時間の作業が可能...もっと読む
0人が参考にしています。
ビス締結
4
満足度:4.0
同時作業のためにドリルの数が必要だったので, この製品を購入しました. とりあえず使用することができ, 最低限の機能とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vドリル&ドライバー
急速充電器 AC100
AC100V/160W電動ドライバードリルEA813RG-5B
100V 電気ドリル 【DIY向け】 M611
100V 高速ドリル 【DIY向け】 M612
コンセント式ミニドライバ MDD-AC
メーカーEARTH MANPanasonicエスコマキタマキタパオック
通常価格4,2858,8319,71410,7027,3704,285
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目3日目3日目4日目
電圧(V)AC100-100単相100単相100AC100
充電式×××××
周波数(Hz)50/60-----
チャック能力(mm)0.8-10-----
クラッチ数(段)5-----
よく一緒に購入される商品

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング