17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V振動ドリル DR-110V 1400020 1400020

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V振動ドリル DR-110V 1400020

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1400020

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

機能切替!「回転」・「回転+振動」ワンタッチ切替!回転切替!左右回転切替スイッチ付。無段変速!指の操作でスピードコントロール。サイドグリップ付!360°角度自在で作業しやすい!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
約0~2,800
穴あけ能力:鉄工(mm)
φ10
電流(A)
4
穴あけ能力:木工(mm)
φ18
穴あけ能力:コンクリート(mm)
φ13
パッケージサイズ(mm)
H263×W295×D70
質量(g)
2300
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
打撃数(min⁻¹)
回転数×16/約0~44,800
本体サイズ(mm)
約長さ270×幅65×高さ195

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト