17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッド

通常単価(税別)
800776
税込単価
880854
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端エアーツール・簡単装着の面ファスナータイプ【用途】・ワックスの塗り込み、コンパウンドでの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • パッケージサイズ (mm)
    H205×W180×D40
  • 重量 (g)
    25
  • パットサイズ (mm)
    φ125
  • 用途
    ワックスの塗り込み・コンパウンドでの表面研磨に

型番:

1401888
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番PKGサイズ(mm)重量(g)サイズ(mm)
1401888H205×W180×D4025φ125

1401888の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
パッケージサイズ(mm)
H205×W180×D40
重量(g)
25
パットサイズ(mm)
φ125
用途
ワックスの塗り込み・コンパウンドでの表面研磨に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1401888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800776
( 854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端エアーツール
・簡単装着の面ファスナータイプ
【用途】
・ワックスの塗り込み、コンパウンドでの表面研磨に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッドの型番1401888のページです。 型番1401888に関する仕様情報を記載しております。
エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッド
パッド
ベロクロ用スポンジ フラット
ベロクロ用スポンジ ウェーブ
[EA162KF-10用]スポンジ
3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD
メーカーEARTH MANコンパクトツールMASTERMASTERエスコスリーエムジャパン
通常価格8001,560 -718 -718 -885 -600
通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
パッケージサイズ(mm)H205×W180×D40-----
重量(g)25-----
パットサイズ(mm)φ125-----
用途ワックスの塗り込み・コンパウンドでの表面研磨に-----
よく一緒に購入される商品

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト