ツール用品技術窓口

ベルトサンダー 1401974

通常単価(税別)
7,063
税込単価
7,769
通常出荷日:5日目

高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。保持しやすい補助グリップ付。研削粉の飛散を防ぐダストバッ...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    約76
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    AC100
  • 無負荷回転数 (min-¹)
    約28,000
  • コード長さ (m)
    約2
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    約457
  • 定格電流 (A)
    7.1
  • 消費電力 (W)
    680
  • パッケージサイズ (mm)
    H160×W330×D180
  • 重量 (g)
    2400
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • ベルト速度 (m/s)
    約3.6
  • 定格時間 (分)
    30
  • 本体サイズ (mm)
    約長さ265×幅150×高さ140
  • JANコード
    4907052553262
  • 用途
    木材の表面研磨に。塗装はがしに。作業台などに固定して小物の研磨に。
  • 付属品・セット内容
    本体×1、サンディングベルト#60/#120/#180×各1、ダストバッグ×1、クランプ×2

型番:

1401974
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ベルトサンダー 仕様01
 

仕様

・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz 
・電流:7.1A 
・消費電力:680W
・回転数:約28,000min-1 
・ベルトサイズ:約幅76×周長457mm
・ベルト速度:約3.6m/s(約220m/min) 
・定格時間:30分
・本体サイズ:約長さ265×幅150×高さ140(mm) 
・コード長:約2m
・質量(本体のみ)約:2.4kg
・PKGサイズ:H160×W330×D180mm
・PKG重量:3160g

用途

・木材の表面研磨に 
・塗装はがしに
・作業台などに固定して小物の研磨に

付属品・セット内容

・本体×1 
・サンディングベルト#60/#120/#180×各1
・ダストバッグ×1 
・クランプ×2

1401974の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
約76
商品タイプ
本体品
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-¹)
約28,000
コード長さ(m)
約2
ベルト寸法(長さ)(mm)
約457
定格電流(A)
7.1
消費電力(W)
680
パッケージサイズ(mm)
H160×W330×D180
重量(g)
2400
周波数(Hz)
50/60
ベルト速度(m/s)
約3.6
定格時間(分)
30
本体サイズ(mm)
約長さ265×幅150×高さ140
JANコード
4907052553262
用途
木材の表面研磨に。塗装はがしに。作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品・セット内容
本体×1、サンディングベルト#60/#120/#180×各1、ダストバッグ×1、クランプ×2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1401974
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,063
( 7,769 )
5日目

詳細情報

基本情報

高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。保持しやすい補助グリップ付。研削粉の飛散を防ぐダストバッグ付。キワの研磨にも。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー 1401974の型番1401974のページです。 型番1401974に関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダー 1401974のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダー 1401974
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
ベルトサンダ 9911
ベルトサンダ 9031
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
メーカーEARTH MANHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマイト工業
通常価格7,06341,00737,06124,93222,63664,599
通常出荷日5日目1日目1日目3日目在庫品1日目3日目
ベルト寸法(幅)(mm)約7610076763060
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)AC100AC100AC100AC100VAC100V単相 100V
無負荷回転数(min-¹)約28,000240~420250~45075~2703.3~16.73700
コード長さ(m)約2552.52.52
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング