17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ(目盛り付)

通常単価(税別)
1,070
税込単価
1,177
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

目盛り付きのモンキーレンチです。ボルト・ナットの締め付けに。

  • 特長
    目盛り付

型番:

1123640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番PKGサイズ重量
1123640H150×W53×D11mm124g
1123641H200×W58×D14mm205g
1123642H250×W70×D15mm371g
1123643H300×W80×D17mm566g

1123640の仕様・寸法情報

呼び寸法(mm)
150
パッケージサイズ(mm)
H150×W53×D11
重量(g)
124
特長
目盛り付

絞り込み条件

  • 呼び寸法(mm)

  • パッケージサイズ(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1123640

呼び寸法

(mm)

パッケージサイズ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
150
H150×W53×D11
124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

目盛り付きのモンキーレンチです。
ボルト・ナットの締め付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキーレンチ(目盛り付)の型番1123640のページです。 型番1123640に関する仕様情報を記載しております。
モンキーレンチ(目盛り付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ(目盛り付)
グリップ付モンキーレンチ
モンキーレンチ 目盛付
モンキーレンチ(広口/グリップ付)EA530BC
薄口モンキーレンチ
モンキーレンチ 薄型
メーカーM&Mトラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格1,0702,263 -6,938 -4,230 -2,827 -2,949 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
特長目盛り付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング