17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイトルクミニルーター 1315101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイトルクミニルーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1315101

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハイトルクタイプ(R-5の約2倍)で作業効率アップ。マイクロベアリング内蔵。無段変速スピードコントロール付。「グラス彫刻の手引き」付。丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。

指定中の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H230×W250×D75
重量(g)
1450
入力電圧(V)
DC18
回転数(min-1)
約4000~18000
チャック能力(mm)
φ0.3~3.2
定格時間(分)
15
電源(V)
AC100V
周波数(Hz)
50/60
出力(V)
DC18
出力電流値(mA)
750
コード長(m)
約1.8
用途
ホビー・一般彫刻・精密作業・グラス彫刻に。ペン感覚で手軽に作業。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト