17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンディングペーパー10枚入

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンディングペーパー10枚入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1311322

2026年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

木材の下地研磨・面取りに。サビ・塗装落としに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
40
外径(mm)
100
用途
錆落とし / 塗装はがし
最高使用回転数
5500~6000min-1
用途詳細
木材の下地研磨・面取りに。サビ・塗装落としに。
重量(g)
85
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングペーパー10枚入
サンディングペーパー6枚入
ナイロンディスク
羊毛バフ DGP-8
ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANボッシュニューレジストン
通常価格-9147221,207970 -910
通常出荷日-5日目5日目5日目1日目〜2日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクサンダー用ペーパーディスクペーパー
外径(mm)100100100100125100
用途錆落とし / 塗装はがし錆落とし / 塗装はがし表面研磨 / 錆落とし / 塗装はがし-表面研磨 / 塗装はがし表面研磨 / バリ取り / 塗装はがし / 溶接焼け / 黒皮取り
最高使用回転数5500~6000min-15500min-15500~6000min-15500min-1--
用途詳細木材の下地研磨・面取りに。サビ・塗装落としに。木材の下地研磨・面取りに。サビ・塗装落としに。ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。家具・床などのツヤ出しやワックスがけに--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト