ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チップソー切断機 165mm

通常単価(税別)
10,383
税込単価
11,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・チップソーで切るから切断面がキレイ・火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット・加工物の固...

詳細を確認

型番:

1401614
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1401614の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
定格電流(A)
6.9
電圧(V)
AC100
最大無負荷回転数(rpm)
4200
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
約2
パッケージサイズ(mm)
H245×W380×D200
重量(g)
5000
周波数(Hz)
50/60
付属チップソー(mm)
外径165×刃厚1.6×刃数36P×内径20
バイス開き幅(mm)
1段目約0~80/2段目約15~110
本体サイズ(mm)
約長さ370×幅160×高さ300
定格時間(分)
30
付属品・セット内容
鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
用途詳細
アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時)
丸パイプ:φ48.6、角パイプ:40×40、アングル鋼:50×50、チャンネル鋼:60×30

型番リスト

表示件数
型番
1401614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,383
( 11,421 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップソーで切るから切断面がキレイ
・火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
・加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
・持ち運びに便利なコンパクトボディ
・鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
【用途】
・アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電圧AC100V
周波数50/60Hz
電流6.9A
消費電力650W
回転数4,200min-1
付属チップソー外径165×刃厚1.6×刃数36P×内径20mm
バイス開き幅1段目約0~80mm/2段目約15~110mm
本体サイズ約 長さ370×幅160×高さ300(mm)
質量約4.5kg
コード長約2m
定格時間30分 【最大切断能力(mm) バイス角度0°(直角時)】
丸パイプφ48.6
角パイプ40×40
アングル鋼50×50
チャンネル鋼60×30

付属品・セット内容

  • 鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1
  • 軸固定スパナ×1
  • 六角棒レンチ×1
  • 交換用カーボンブラシ×1セット

用途

アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に。

 

特長

  • チップソーで切るから切断面がキレイ。
  • 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット。
  • 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
  • 持ち運びに便利なコンパクトボディ
  • 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
チップソー切断機 165mm 特長1

仕様イメージ Cチャン

チップソー切断機 165mm 特長2

使用イメージ アングル

チップソー切断機 165mm 特長3

使用イメージ アングル45度

チップソー切断機 165mm 特長4

持ち運びに便利

チップソー切断機 165mm 特長5

切断面

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー切断機 165mmの型番1401614のページです。 型番1401614に関する仕様情報を記載しております。
チップソー切断機 165mmのレビュー
5平均満足度:5.010件のレビュー
アルミフレームの切断用
5
満足度:5.0
キレイな切断面満足!(当然切断刃は、付属してます) □40のアルミフレームも無理なく快調に切断できるパワー 角度目盛り付...もっと読む
2人が参考にしています。
金属加工用
5
満足度:5.0
小型で軽いので、小さな材料の切断には便利です。切断面もきれいでバリも少ないので仕上げがラクです。
1人が参考にしています。
アルミフレーム切断用
5
満足度:5.0
ミスミ5シリーズ20mm□、40㎜□フレームや、DINレールの切断に使用しています。価格が安く、切断性能にも満足していま...もっと読む
1人が参考にしています。
簡易治具作成用
5
満足度:5.0
簡易治具作成のためにフラットバー、アングル等、これまでサンダーで切断していましたが、精度が出ないのでこの度購入しました。...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレームの切断
5
満足度:5.0
ミスミ5シリーズ20㎜□フレーム切断に使用しました。 切断面は綺麗ですが多少バリが出ます。 角材の為バイスもしっかり固定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー切断機 165mm
チップソー切断機 MSC165A
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー切断機 180mm CS-180TA
165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベース
高速切断機
メーカーEARTH MANサンコーミタチモトユキEARTH MANマキタEARTH MAN
通常価格10,38327,663175,34516,37593,19116,126
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機小型切断機パイプ切断機
定格電流(A)6.94.5158.31114.5
電圧(V)AC100100AC100AC100単相100AC100
最大無負荷回転数(rpm)42008500低速1500,中速2700,高速3500約50004,200約4400
消費電力(W)650435144080010501400
よく一緒に購入される商品

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト