17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾電池式ミニドライバー

通常単価(税別)
3,139
税込単価
3,453
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

乾電池式で場所を選ばず大活躍。軽量&コンパクトで扱いやすい。マグネット付チャックでビットの取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 出力トルク (N・m)
    3
  • 重量 (g)
    240
  • 本体サイズ (mm)
    約長さ110×幅45×高さ155
  • 電圧 (V)
    DC6
  • 定格時間 (分)
    10
  • 用途
    ネジの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
  • 付属品・セット内容
    先端ビット6.35mm六角軸:+No.1×50mm/+No.2×50mm×2本/-4mm×50mm/-6mm×50mm
  • ビット差込口
    マグネット式6.35mm六角軸
  • 電池種類
    単三乾電池4本(アルカリ電池の使用をお勧めします)

型番:

1400220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

乾電池式ミニドライバー DDR-140CL

  • PKGサイズ:H260×W175×D70mm
  • 重量:374g
 

【用途】

  • ネジの締め付け・ゆるめに
  • 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
 

【付属品・セット内容】

先端ビット6.35mm六角軸:+No.1×50mm/+No.2×50mm×2本/-4mm×50mm/-6mm×50mm

 

【仕様】

<仕様>

  • モーター電圧:DC6V
  • 回転数:約210min-1
  • 最大トルク:約3.0N・m
  • 電源:単三乾電池4本(アルカリ電池の使用をお勧めします)
  • 本体サイズ:約長さ110×幅45×高さ155(mm)
  • 質量:約0.24kg(本体のみ)
  • ビット差込口:マグネット式6.35mm六角軸
  • 定格使用時間:10分

<能力>

  • ネジ締め:木ネジ最大φ3.1mm(2×4材)
  • 穴あけ:木工最大φ3mm(2×4材)
※数値は目安です。相手材の固さなどにより変わります。
※ドリル刃はセット内容に含まれておりません。

1400220の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
3
重量(g)
240
本体サイズ(mm)
約長さ110×幅45×高さ155
電圧(V)
DC6
定格時間(分)
10
用途
ネジの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
付属品・セット内容
先端ビット6.35mm六角軸:+No.1×50mm/+No.2×50mm×2本/-4mm×50mm/-6mm×50mm
ビット差込口
マグネット式6.35mm六角軸
電池種類
単三乾電池4本(アルカリ電池の使用をお勧めします)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1400220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,139
( 3,453 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

乾電池式で場所を選ばず大活躍。軽量&コンパクトで扱いやすい。マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式ミニドライバーの型番1400220のページです。 型番1400220に関する仕様情報を記載しております。
乾電池式ミニドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池式ミニドライバー
AC100Vミニドライバー CC-10A WB
AC100Vミニドライバー CC-10A WP
ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANエスコハイオスベッセル
通常価格3,1393,2083,61412,50027,80949,738
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目9日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
出力トルク(N・m)3--0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)0.1~0.550.4~1.8
重量(g)240552(本体:約400)552(本体:約400)---
本体サイズ(mm)約長さ110×幅45×高さ155約長さ131×幅41×高さ144約長さ131×幅41×高さ144---
電圧(V)DC6AC100AC100---
よく一緒に購入される商品

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト