17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CS2S 面取りカッターII型(1枚刃) ストレートシャンク

通常単価(税別)
34,709
税込単価
38,180
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1枚刃タイプ・鋼、ステンレス鋼用・全品TiNコーティング

型番:

CS2S1666
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS2S1666の仕様・寸法情報

用途
穴面取り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
66
シャンクサイズ
16
全長(mm)
100
刃数
1
外周刃有無
被削材
-
工具材種
コバルトハイス
コーティング
TiN
最大穴面取り径(mm)
65
最小穴面取り径(mm)
26
面取径(mm)
26~65
シャンク長(mm)
69
シャンク径 (d)(mm)
-
先端径(mm)
24
片刃・両刃
片刃

絞り込み条件

  • カウンターシンク

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 被削材

  • 最大穴面取り径(mm)

  • 最小穴面取り径(mm)

  • 面取径(mm)

  • シャンク長(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CS2S1666

カウンターシンク

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

被削材

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

面取径

(mm)

シャンク長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

先端径

(mm)

片刃・両刃

最小発注数量
66
16
100
-
65
26
26~65
69
-
24
片刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,709
( 38,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚刃タイプ
・鋼、ステンレス鋼用
・全品TiNコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS2S 面取りカッターII型(1枚刃) ストレートシャンクの型番CS2S1666のページです。 型番CS2S1666に関する仕様情報を記載しております。
CS2S 面取りカッターII型(1枚刃) ストレートシャンクのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バリ取り
4
満足度:4.0
面取り後もバリのかえりが少なく性能は良いと思います。 が、他の商社に見積もりを出したらそちらの方が安かったので次回は他で...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CS2S 面取りカッターII型(1枚刃) ストレートシャンク
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ
ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°
XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
メーカー岡崎精工オーエスジーミスミオーエスジーイリックスミスミ
通常価格34,70922,519 -5,210 -22,519 -4,360 -5,540 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
面取り刃両角(θ)(°)909090609090
刃数132332
外周刃有無-
工具材種コバルトハイス超硬超硬超硬ハイス超硬
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング