17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SPHR スパイラル刃ハンドリーマ

通常単価(税別)
3,73429,395
税込単価
4,10732,335
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

未確定 55 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 刃数

  • 溝長(mm)

  • シャンク長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

シャンク長

(mm)

直径公差詳細

最小発注数量
3
72
3
6
40
23
+0.002~+0.006
1個
3.5
75
3.5
6
40
26
+0.004~+0.009
1個
4
80
4
6
40
30
+0.004~+0.009
1個
4.5
85
4.5
6
45
30
+0.004~+0.009
1個
5
90
5
6
45
35
+0.004~+0.009
1個
5.5
95
5.5
6
45
38
+0.004~+0.009
1個
6
100
6
6
50
38
+0.004~+0.009
1個
6.5
100
6.5
6
50
38
+0.006~+0.012
1個
7
105
7
6
55
38
+0.006~+0.012
1個
7.5
110
7.5
6
55
42
+0.006~+0.012
1個
8
115
8
6
60
42
+0.006~+0.012
1個
8.5
120
8.5
6
60
45
+0.006~+0.012
1個
9
125
9
6
65
45
+0.006~+0.012
1個
9.5
125
9.5
6
65
45
+0.006~+0.012
1個
10
130
10
6
70
45
+0.006~+0.012
1個
10.5
135
10.5
6
70
50
+0.007~+0.015
1個
11
140
11
6
75
50
+0.007~+0.015
1個
11.5
145
11.5
6
75
54
+0.007~+0.015
1個
12
150
12
6
75
58
+0.007~+0.015
1個
12.5
155
12.5
6
80
58
+0.007~+0.015
1個
13
160
13
8
80
62
+0.007~+0.015
1個
13.5
165
13.5
8
85
62
+0.007~+0.015
1個
14
165
14
8
85
62
+0.007~+0.015
1個
14.5
170
14.5
8
90
66
+0.007~+0.015
1個
15
175
15
8
90
66
+0.007~+0.015
1個
15.5
185
15.5
8
95
70
+0.007~+0.015
1個
16
185
16
8
95
70
+0.007~+0.015
1個
16.5
190
16.5
8
100
70
+0.007~+0.015
1個
17
190
17
8
100
70
+0.007~+0.015
1個
17.5
200
17.5
8
105
75
+0.007~+0.015
1個
18
200
18
8
105
75
+0.007~+0.015
1個
18.5
210
18.5
8
105
85
+0.008~+0.017
1個
19
210
19
8
105
85
+0.008~+0.017
1個
19.5
220
19.5
8
110
88
+0.008~+0.017
1個
20
220
20
8
110
88
+0.008~+0.017
1個
20.5
230
20.5
8
120
88
+0.008~+0.017
1個
21
230
21
8
120
88
+0.008~+0.017
1個
21.5
235
21.5
8
120
90
+0.008~+0.017
1個
22
235
22
8
120
90
+0.008~+0.017
1個
22.5
250
22.5
8
130
95
+0.008~+0.017
1個
23
250
23
8
130
95
+0.008~+0.017
1個
23.5
255
23.5
8
130
100
+0.008~+0.017
1個
24
255
24
8
130
100
+0.008~+0.017
1個
24.5
260
24.5
8
130
102
+0.008~+0.017
1個
25
260
25
8
130
102
+0.008~+0.017
1個
25.5
270
25.5
10
140
102
+0.008~+0.017
1個
26
270
26
10
140
102
+0.008~+0.017
1個
26.5
290
26.5
10
140
120
+0.008~+0.017
1個
27
290
27
10
140
120
+0.008~+0.017
1個
27.5
290
27.5
10
140
120
+0.008~+0.017
1個
28
290
28
10
140
120
+0.008~+0.017
1個
28.5
305
28.5
10
150
120
+0.008~+0.017
1個
29
305
29
10
150
120
+0.008~+0.017
1個
29.5
305
29.5
10
150
120
+0.008~+0.017
1個
30
305
30
10
150
120
+0.008~+0.017
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,734
( 4,107 )
5日目
3,884
( 4,272 )
5日目
3,734
( 4,107 )
5日目
3,884
( 4,272 )
5日目
3,734
( 4,107 )
5日目
4,224
( 4,646 )
5日目
3,934
( 4,327 )
5日目
4,274
( 4,701 )
5日目
4,123
( 4,535 )
5日目
4,763
( 5,239 )
5日目
4,426
( 4,869 )
1日目
5,071
( 5,578 )
5日目
4,916
( 5,408 )
5日目
5,405
( 5,946 )
5日目
5,019
( 5,521 )
5日目
5,894
( 6,483 )
5日目
5,457
( 6,003 )
5日目
6,626
( 7,289 )
5日目
6,116
( 6,728 )
5日目
6,625
( 7,288 )
5日目
6,117
( 6,729 )
5日目
6,917
( 7,609 )
5日目
6,917
( 7,609 )
5日目
8,667
( 9,534 )
5日目
8,667
( 9,534 )
5日目
8,772
( 9,649 )
5日目
8,772
( 9,649 )
5日目
9,942
( 10,936 )
5日目
9,942
( 10,936 )
5日目
10,966
( 12,063 )
5日目
10,966
( 12,063 )
5日目
12,430
( 13,673 )
5日目
12,430
( 13,673 )
5日目
13,381
( 14,719 )
5日目
13,381
( 14,719 )
5日目
14,185
( 15,604 )
5日目
14,185
( 15,604 )
5日目
15,136
( 16,650 )
5日目
15,136
( 16,650 )
5日目
16,598
( 18,258 )
5日目
16,598
( 18,258 )
5日目
18,134
( 19,947 )
5日目
18,134
( 19,947 )
5日目
20,181
( 22,199 )
5日目
20,181
( 22,199 )
5日目
22,009
( 24,210 )
5日目
22,009
( 24,210 )
5日目
24,349
( 26,784 )
5日目
24,349
( 26,784 )
5日目
26,470
( 29,117 )
5日目
26,470
( 29,117 )
5日目
28,298
( 31,128 )
5日目
28,298
( 31,128 )
5日目
29,395
( 32,335 )
5日目
29,395
( 32,335 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPHR スパイラル刃ハンドリーマのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型加工に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より設計を含めて製作を依頼された一般鋼の材質の金型加工に使用しています。今回は、手持ちがなかったので新規に購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPHR スパイラル刃ハンドリーマ
SPMR スパイラル刃マシンリーマ
超硬底刃付スパイラルリーマ
CER 超硬エンド刃付リーマ
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
メーカー岡崎精工岡崎精工ミスミ岡崎精工岡崎精工栄工舎
通常価格3,734-7,427 -7,400 -8,266 -14,258 -9,984 -
通常出荷日1日目〜5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
工具材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
刃径公差(mm)m5m50~0.005m5m50~+0.005

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング