17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンク

通常単価(税別)
6,050287,722
税込単価
6,655316,494
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・シャンクサイズが豊富・鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 364 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 刃数

  • 溝長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

トラスココード

直径公差詳細

最小発注数量
3
110
MT1
6
35
101-9988
+0.002~+0.006
1個
3.5
110
MT1
6
35
-
+0.004~+0.009
1個
4
110
MT1
6
35
101-9996
+0.004~+0.009
1個
4.5
120
MT1
6
45
-
+0.004~+0.009
1個
5
120
MT1
6
45
102-0005
+0.004~+0.009
1個
5.1
120
MT1
6
45
-
+0.004~+0.009
1個
5.2
120
MT1
6
45
-
+0.004~+0.009
1個
5.3
120
MT1
6
45
-
+0.004~+0.009
1個
5.4
120
MT1
6
45
-
+0.004~+0.009
1個
5.5
120
MT1
6
45
-
+0.004~+0.009
1個
5.6
130
MT1
6
50
-
+0.004~+0.009
1個
5.7
130
MT1
6
50
-
+0.004~+0.009
1個
5.8
130
MT1
6
50
-
+0.004~+0.009
1個
5.9
130
MT1
6
50
-
+0.004~+0.009
1個
6
130
MT1
6
50
102-0013
+0.004~+0.009
1個
6.1
130
MT1
6
50
-
+0.006~+0.012
1個
6.2
130
MT1
6
50
-
+0.006~+0.012
1個
6.3
130
MT1
6
50
-
+0.006~+0.012
1個
6.4
130
MT1
6
50
-
+0.006~+0.012
1個
6.5
130
MT1
6
50
-
+0.006~+0.012
1個
6.6
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
6.7
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
6.8
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
6.9
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
7
140
MT1
6
55
102-0021
+0.006~+0.012
1個
7.1
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
7.2
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
7.3
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
7.4
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
7.5
140
MT1
6
55
-
+0.006~+0.012
1個
7.6
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
7.7
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
7.8
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
7.9
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
8
150
MT1
6
60
102-0030
+0.006~+0.012
1個
8.1
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
8.2
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
8.3
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
8.4
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
8.5
150
MT1
6
60
-
+0.006~+0.012
1個
8.6
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
8.7
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
8.8
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
8.9
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9
160
MT1
6
70
102-0048
+0.006~+0.012
1個
9.1
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.2
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.3
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.4
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.5
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.6
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.7
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.8
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
9.9
160
MT1
6
70
-
+0.006~+0.012
1個
10
160
MT1
6
70
102-0056
+0.006~+0.012
1個
10.1
160
MT1
6
70
-
+0.007~+0.015
1個
10.2
160
MT1
6
70
-
+0.007~+0.015
1個
10.3
160
MT1
6
70
-
+0.007~+0.015
1個
10.4
160
MT1
6
70
-
+0.007~+0.015
1個
10.5
160
MT1
6
70
-
+0.007~+0.015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,228
( 9,051 )
2日目
7,427
( 8,170 )
5日目
7,428
( 8,171 )
2日目
7,428
( 8,171 )
2日目
6,707
( 7,378 )
2日目
6,699
( 7,369 )
5日目
6,699
( 7,369 )
5日目
6,699
( 7,369 )
5日目
6,699
( 7,369 )
5日目
6,050
( 6,655 )
5日目
6,699
( 7,369 )
5日目
6,699
( 7,369 )
5日目
7,428
( 8,171 )
2日目
6,699
( 7,369 )
5日目
6,707
( 7,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
7,209
( 7,930 )
2日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
7,209
( 7,930 )
2日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,553
( 7,208 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
6,990
( 7,689 )
5日目
7,209
( 7,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
6,626
( 7,289 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,355
( 8,091 )
2日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,355
( 8,091 )
2日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
7,354
( 8,089 )
5日目
8,155
( 8,971 )
2日目
7,355
( 8,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,469
( 10,416 )
2日目
8,586
( 9,445 )
5日目
8,586
( 9,445 )
5日目
8,586
( 9,445 )
5日目
7,063
( 7,769 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンクサイズが豊富
・鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンクのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
部品の穴の仕上げ加工に使用しています
4
満足度:4.0
部品の穴の仕上げ加工をするため、マシニングセンタにこの商品を取り付けて使用しています。今回手持ちにサイズがなかったので購...もっと読む
1人が参考にしています。
金属穴の成形
4
満足度:4.0
ドリルで穴をあけた後、リーマを使うと、穴が相当きれいになります。板厚5mmくらいまでならドリルのみでもよい気もしますが、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンク
LMR ロング刃マシンリーマ
超硬底刃付ストレートリーマ
CRM 超硬ストレートリーマ
超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ
CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)
メーカー岡崎精工岡崎精工ミスミオーエスジーミスミ岡崎精工
通常価格6,050-18,207 -4,150 -4,145 --3,495 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜5日目
工具材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)m5m50~0.0050~+0.005-0.005~00~+0.005

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング