17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHRS 超硬ショートヘリカルリーマ

通常単価(税別)
8,290
税込単価
9,119
通常出荷日:5日目

【特長】・ソリッドタイプ・超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ

型番:

CHRS100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHRS100の仕様・寸法情報

工具材質
超硬
刃形状
スパイラル/ヘリカル/ブローチ
刃径(mm)
10
食付長(mm)
1
全長(mm)
90
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]
シャンク径・MT No
10
コーティング有無・表面処理
ノンコート
刃径公差(mm)
m5
刃数
4
底刃(エンド刃)
なし
ネジレ角(°)
30°L
溝長(mm)
35
被削材詳細
ダイス鋼 最適 / 合金鋼 最適
溝形状
ヘリカル
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
先端食付き角
30°
直径公差詳細
+0.006~+0.012

絞り込み条件

  • 刃径(mm)

  • 食付長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 溝長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHRS100

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

溝長

(mm)

直径公差詳細

最小発注数量
10
1
90
10
35
+0.006~+0.012
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,290
( 9,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドタイプ
・超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHRS 超硬ショートヘリカルリーマの型番CHRS100のページです。 型番CHRS100に関する仕様情報を記載しております。
CHRS 超硬ショートヘリカルリーマのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
リーマ加工
5
満足度:5.0
ここの工具は刃先の食い付きが少なくて止まり穴にも使えますし、大変便利です。
0人が参考にしています。
部品加工
3
満足度:3.0
公差の厳しい穴あけ加工に使用した。 まだ数カ所しか使用していないので、耐久性を試してみたい。 価格は安価で問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHRS 超硬ショートヘリカルリーマ
CHRSM 超硬ショートヘリカルリーマ(百分台)
超硬底刃付スパイラルリーマ
BCHR 超硬ヘリカルリーマ(ストレートシャンク)
CER 超硬エンド刃付リーマ
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
メーカー岡崎精工岡崎精工ミスミ岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格8,2903,290 -7,400 -12,917 -8,266 -14,258 -
通常出荷日5日目2日目〜在庫品1日目2日目〜5日目5日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)m50~+0.0050~0.005m5m5m5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング