17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千鳥刃サイドカッターSS

通常単価(税別)
9,914318,229
税込単価
10,905350,052
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・外径、厚みが豊富・ 重切削加工に最適・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

詳細を確認
  • 種類
    サイドカッター
  • 刃材質
    ハイス
  • 千鳥刃
  • 材質
    MCO
  • 被削材
    鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金
  • 外径公差 (mm)
    0~+1
  • 穴径公差 (mm)
    H7
  • ネジレ角 (°)
    左右15

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 432 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃幅(mm)

  • 穴径(mm)

  • 刃数

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

穴径

(mm)

刃数

トラスココード

厚み公差

(mm)

最小発注数量
75
3
25.4
18
219-0273
0~+0.060
1個
75
3.5
25.4
18
-
0~+0.075
1個
75
4
25.4
18
219-0281
0~+0.075
1個
75
4.5
25.4
18
-
0~+0.075
1個
75
5
25.4
18
219-0290
0~+0.075
1個
75
5.5
25.4
18
-
0~+0.075
1個
75
6
25.4
18
219-0303
0~+0.075
1個
75
6.5
25.4
18
-
0~+0.090
1個
75
7
25.4
18
219-0311
0~+0.090
1個
75
7.5
25.4
18
-
0~+0.090
1個
75
8
25.4
18
219-0320
0~+0.090
1個
75
8.5
25.4
18
-
0~+0.090
1個
75
9
25.4
18
219-0338
0~+0.090
1個
75
9.5
25.4
18
-
0~+0.090
1個
75
10
25.4
18
219-0346
0~+0.090
1個
75
11
25.4
18
219-0354
0~+0.110
1個
75
12
25.4
18
219-0362
0~+0.110
1個
75
13
25.4
16
-
0~+0.110
1個
75
14
25.4
16
-
0~+0.110
1個
75
15
25.4
16
-
0~+0.110
1個
75
16
25.4
16
-
0~+0.110
1個
75
17
25.4
16
-
0~+0.110
1個
75
18
25.4
16
-
0~+0.110
1個
75
19
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
20
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
21
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
22
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
23
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
24
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
25
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
26
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
27
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
28
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
29
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
30
25.4
16
-
0~+0.130
1個
75
32
25.4
16
-
0~+0.160
1個
75
35
25.4
16
-
0~+0.160
1個
100
3
25.4
20
219-0371
0~+0.060
1個
100
3.5
25.4
20
-
0~+0.075
1個
100
4
25.4
20
219-0389
0~+0.075
1個
100
4.5
25.4
20
-
0~+0.075
1個
100
5
25.4
20
219-0397
0~+0.075
1個
100
5.5
25.4
20
-
0~+0.075
1個
100
6
25.4
20
219-0401
0~+0.075
1個
100
6.5
25.4
20
-
0~+0.090
1個
100
7
25.4
20
219-0419
0~+0.090
1個
100
7.5
25.4
20
-
0~+0.090
1個
100
8
25.4
20
219-0427
0~+0.090
1個
100
8.5
25.4
20
-
0~+0.090
1個
100
9
25.4
20
219-0435
0~+0.090
1個
100
9.5
25.4
20
-
0~+0.090
1個
100
10
25.4
20
219-0443
0~+0.090
1個
100
11
25.4
20
219-0451
0~+0.110
1個
100
12
25.4
20
219-0460
0~+0.110
1個
100
13
25.4
18
-
0~+0.110
1個
100
14
25.4
18
-
0~+0.110
1個
100
15
25.4
18
-
0~+0.110
1個
100
16
25.4
18
-
0~+0.110
1個
100
17
25.4
18
-
0~+0.110
1個
100
18
25.4
18
-
0~+0.110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,670
( 13,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,360
( 13,596 )
5日目
11,844
( 13,028 )
5日目
10,454
( 11,499 )
5日目
10,454
( 11,499 )
5日目
9,914
( 10,905 )
5日目
10,162
( 11,178 )
5日目
11,123
( 12,235 )
5日目
11,123
( 12,235 )
5日目
11,123
( 12,235 )
5日目
12,279
( 13,507 )
2日目
12,282
( 13,510 )
5日目
12,282
( 13,510 )
5日目
12,282
( 13,510 )
5日目
12,282
( 13,510 )
5日目
13,308
( 14,639 )
5日目
13,308
( 14,639 )
5日目
14,770
( 16,247 )
5日目
16,306
( 17,937 )
2日目
17,110
( 18,821 )
2日目
17,110
( 18,821 )
2日目
17,988
( 19,787 )
5日目
17,988
( 19,787 )
5日目
21,790
( 23,969 )
5日目
21,790
( 23,969 )
5日目
22,960
( 25,256 )
5日目
22,960
( 25,256 )
5日目
23,523
( 25,875 )
5日目
23,523
( 25,875 )
5日目
25,878
( 28,466 )
5日目
26,470
( 29,117 )
5日目
26,470
( 29,117 )
5日目
28,445
( 31,290 )
5日目
28,445
( 31,290 )
5日目
28,445
( 31,290 )
5日目
30,346
( 33,381 )
5日目
30,346
( 33,381 )
5日目
17,476
( 19,224 )
5日目
17,476
( 19,224 )
5日目
17,622
( 19,384 )
2日目
16,013
( 17,614 )
5日目
17,622
( 19,384 )
2日目
15,355
( 16,891 )
5日目
16,891
( 18,580 )
2日目
17,183
( 18,901 )
5日目
18,938
( 20,832 )
2日目
17,183
( 18,901 )
5日目
18,938
( 20,832 )
2日目
18,280
( 20,108 )
5日目
18,280
( 20,108 )
5日目
18,280
( 20,108 )
5日目
20,108
( 22,119 )
2日目
20,912
( 23,003 )
5日目
20,912
( 23,003 )
5日目
23,252
( 25,577 )
5日目
23,252
( 25,577 )
5日目
25,300
( 27,830 )
5日目
25,300
( 27,830 )
5日目
28,737
( 31,611 )
5日目
28,737
( 31,611 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径、厚みが豊富
・ 重切削加工に最適
・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千鳥刃サイドカッターSSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
s45c調質材に対して使用
5
満足度:5.0
s45c調質材に対してラフィングエンドミルで荒削りを行い、中仕上げから仕上げまではこのサイドカッターを使用しました。加工...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q岡崎精工の本サイドカッターで、A5052を切削する時の加工条件を教えて欲しい。
A
回転数:100min-1、送り:100mm/min、切り込み量:5mm以下をお薦め致します。
Qφ150mm、刃幅20mm、穴径25.4mm、千鳥刃のサイドカッターを探しているが教えて欲しい。被削材はSS400
A
岡崎精工の千鳥刃サイドカッター、型番SST150X200をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千鳥刃サイドカッターSS
HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)
TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング
千鳥刃サイドカッター
SCO 千鳥刃サイドカッター G2
千鳥刃サイドカッター SSC (SKH56)
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工フクダ精工アサヒ工具大洋ツール
通常価格9,914-5,700 -3,48113,665 -22,074 -14,206 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
種類サイドカッターメタルソー・スリワリメタルソー・スリワリサイドカッターサイドカッターサイドカッター
刃材質ハイスハイスハイスハイス超硬ハイス
千鳥刃--
材質MCOハイス鋼ハイス鋼---
被削材鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金普通鋼用/ステンレス鋼用普通鋼用/ステンレス鋼用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング