17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SCD2A コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート

通常単価(税別)
7,54417,768
税込単価
8,29819,545
通常出荷日:5日目

ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工可能です。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)コーナ・ボール半径(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)ねじれ角
SCD2A040R05平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品4120.52670標準ネジレ(30~44°)
SCD2A120R05平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品12360.5212110標準ネジレ(30~44°)
SCD2A100R10平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品10301210100標準ネジレ(30~44°)
SCD2A100R05平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品10300.5210100標準ネジレ(30~44°)
SCD2A060R02平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品6200.22680標準ネジレ(30~44°)
SCD2A100R20平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品10302210100標準ネジレ(30~44°)
SCD2A060R10平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品602012680標準ネジレ(30~44°)
SCD2A080R10平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品82512890標準ネジレ(30~44°)
SCD2A080R20平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品82522890標準ネジレ(30~44°)
SCD2A100R15平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品10301.5210100標準ネジレ(30~44°)
SCD2A120R15平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品12361.5212110標準ネジレ(30~44°)
SCD2A120R10平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品12361212110標準ネジレ(30~44°)
SCD2A040R02平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品4120.22670標準ネジレ(30~44°)
SCD2A120R20平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品12362212110標準ネジレ(30~44°)
SCD2A060R05平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品6200.52680標準ネジレ(30~44°)
SCD2A080R05平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品8250.52890標準ネジレ(30~44°)
SCD2A080R15平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品8251.52890標準ネジレ(30~44°)
SCD2A040R10平面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品41212670標準ネジレ(30~44°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
12
0.2
6
70
1個
4
12
0.5
6
70
1個
4
12
1
6
70
1個
6
20
0.2
6
80
1個
6
20
0.5
6
80
1個
6
20
1
6
80
1個
8
25
0.5
8
90
1個
8
25
1
8
90
1個
8
25
1.5
8
90
1個
8
25
2
8
90
1個
10
30
0.5
10
100
1個
10
30
1
10
100
1個
10
30
1.5
10
100
1個
10
30
2
10
100
1個
12
36
0.5
12
110
1個
12
36
1
12
110
1個
12
36
1.5
12
110
1個
12
36
2
12
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,544
( 8,298 )
5日目
7,544
( 8,298 )
5日目
7,544
( 8,298 )
5日目
7,784
( 8,562 )
5日目
7,784
( 8,562 )
5日目
7,784
( 8,562 )
5日目
9,651
( 10,616 )
5日目
9,651
( 10,616 )
5日目
9,651
( 10,616 )
5日目
9,651
( 10,616 )
5日目
12,723
( 13,995 )
5日目
12,723
( 13,995 )
5日目
12,723
( 13,995 )
5日目
12,723
( 13,995 )
5日目
17,768
( 19,545 )
5日目
17,768
( 19,545 )
5日目
17,768
( 19,545 )
5日目
17,768
( 19,545 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCD2A コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCD2A コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート
SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
メーカー岡崎精工岡崎精工協和精工協和精工協和精工協和精工
通常価格7,544-5,305 -8,489 -7,767 -7,114 -10,331 -
通常出荷日5日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング