17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート

通常単価(税別)
5,30514,405
税込単価
5,83615,846
通常出荷日:2日目~5日目

ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工可能です。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
4
12
0.2
6
70
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
12
0.5
6
70
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
12
1
6
70
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
20
0.2
6
80
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
20
0.5
6
80
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
20
1
6
80
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
25
0.5
8
90
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
25
1
8
90
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
25
1.5
8
90
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
25
2
8
90
1個
標準ネジレ(30~44°)
10
30
0.5
10
100
1個
標準ネジレ(30~44°)
10
30
1
10
100
1個
標準ネジレ(30~44°)
10
30
1.5
10
100
1個
標準ネジレ(30~44°)
10
30
2
10
100
1個
標準ネジレ(30~44°)
12
36
0.5
12
110
1個
標準ネジレ(30~44°)
12
36
1
12
110
1個
標準ネジレ(30~44°)
12
36
1.5
12
110
1個
強ネジレ(45~60°)
12
36
2
12
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,305
( 5,836 )
5日目
5,305
( 5,836 )
5日目
5,305
( 5,836 )
5日目
5,467
( 6,014 )
5日目
5,467
( 6,014 )
5日目
6,051
( 6,656 )
2日目
7,945
( 8,740 )
5日目
7,945
( 8,740 )
5日目
7,945
( 8,740 )
5日目
7,945
( 8,740 )
5日目
10,162
( 11,178 )
5日目
10,162
( 11,178 )
5日目
10,162
( 11,178 )
5日目
10,162
( 11,178 )
5日目
14,405
( 15,846 )
5日目
14,405
( 15,846 )
5日目
14,405
( 15,846 )
5日目
14,405
( 15,846 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
2枚は
4
満足度:4.0
コ−ナ−Rが ついた2枚はで 銅などの加工に つかってます 問題ないですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
SCD2A コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
メーカー岡崎精工岡崎精工協和精工協和精工協和精工協和精工
通常価格5,305-7,544 -8,489 -7,767 -7,114 -10,331 -
通常出荷日2日目〜5日目3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング