17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SPSBD2A SPシリーズボールエンドミル 2枚刃・OKコート

通常単価(税別)
2,50037,001
税込単価
2,75040,701
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
0.5
4
60
1個
1.5
3
0.75
4
60
1個
2
6
1
6
70
1個
3
8
1.5
6
70
1個
4
8
2
6
70
1個
5
12
2.5
6
80
1個
6
12
3
6
80
1個
7
13
3.5
8
90
1個
8
14
4
8
90
1個
10
18
5
10
100
1個
12
22
6
12
110
1個
16
30
8
16
140
1個
20
38
10
20
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
2日目
2,600
( 2,860 )
5日目
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
2日目
3,000
( 3,300 )
5日目
3,300
( 3,630 )
2日目
4,866
( 5,353 )
3日目
4,387
( 4,826 )
5日目
6,190
( 6,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,353
( 11,388 )
2日目
22,293
( 24,522 )
5日目
37,001
( 40,701 )
5日目

詳細情報

基本情報

幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPSBD2A SPシリーズボールエンドミル 2枚刃・OKコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPSBD2A SPシリーズボールエンドミル 2枚刃・OKコート
SBD2LA ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート
SBD2LH ハードロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート
SBD2 ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃
SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工ミスミ岡崎精工
通常価格2,500-7,625 -7,625 -4,657 -6,330 -5,825 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜5日目5日目在庫品1日目5日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング