17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

SBD2LA ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート

通常単価(税別)
7,625135,752
税込単価
8,388149,327
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】超硬製のロングボールエンドミル、2枚刃です。深リブタイプのため、深彫加工をする際の工具干渉を防...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)コーナ・ボール半径(mm)刃数(枚)首下長シャンク径(mm)全長(mm)
SBD2LA020曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品221.0214680
SBD2LA040曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品442.0221680
SBD2LA120曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品12256.02-12170
SBD2LA030曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品331.5216680
SBD2LA160曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品16408.02-16210
SBD2LA060曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品6153.02-6105
SBD2LA250曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品256012.52-25230
SBD2LA080曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品8204.02-8125
SBD2LA200曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品205010.02-20230
SBD2LA100曲面/彫込み/R溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品10255.02-10150

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
2
1
14
6
80
1個
3
3
1.5
16
6
80
1個
4
4
2
21
6
80
1個
6
15
3
-
6
105
1個
8
20
4
-
8
125
1個
10
25
5
-
10
150
1個
12
25
6
-
12
170
1個
16
40
8
-
16
210
1個
20
50
10
-
20
230
1個
25
60
12.5
-
25
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,625
( 8,388 )
5日目
7,625
( 8,388 )
5日目
7,625
( 8,388 )
5日目
9,504
( 10,454 )
5日目
14,039
( 15,443 )
5日目
16,452
( 18,097 )
3日目
21,717
( 23,889 )
5日目
47,208
( 51,929 )
5日目
82,451
( 90,696 )
5日目
135,752
( 149,327 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
超硬製のロングボールエンドミル、2枚刃です。
深リブタイプのため、深彫加工をする際の工具干渉を防ぐことができます。
ロングシャンクのため、広範囲の金型加工が可能です。
【用途】
曲面、彫込み、R溝加工に適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBD2LA ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBD2LA ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート
SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
SBD2LH ハードロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート
SBD2 ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
SBD2D ボールエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
SPSBD2A SPシリーズボールエンドミル 2枚刃・OKコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格7,625-5,825 -7,625 -4,657 -7,862 -2,500 -
通常出荷日3日目〜5日目5日目5日目2日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
コーティング鋼用ノンコート鋼用ノンコート非鉄用(DLC)鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング