17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

SBD2D ボールエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート

通常単価(税別)
7,862109,024
税込単価
8,648119,926
通常出荷日:2日目~5日目

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、銅電極の加工に最適です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)コーナ・ボール半径(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)
SBD2D020曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品261.02670
SBD2D120曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品12226.0212110
SBD2D250曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品252512.5225180
SBD2D080曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品8144.02890
SBD2D050曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品5122.52680
SBD2D030曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品381.52670
SBD2D200曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品203810.0220160
SBD2D010曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品120.52460
SBD2D100曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品10185.0210100
SBD2D060曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品6123.02680
SBD2D040曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品482.02670
SBD2D070曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品7133.52890
SBD2D160曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品16308.0216140
SBD2D015曲面/彫込み/R溝超硬アルミ[◎] / 銅[◎]非鉄用(DLC)メーカー標準品1.530.752460

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
0.5
4
60
1個
1.5
3
0.75
4
60
1個
2
6
1
6
70
1個
3
8
1.5
6
70
1個
4
8
2
6
70
1個
5
12
2.5
6
80
1個
6
12
3
6
80
1個
7
13
3.5
8
90
1個
8
14
4
8
90
1個
10
18
5
10
100
1個
12
22
6
12
110
1個
16
30
8
16
140
1個
20
38
10
20
160
1個
25
55
12.5
25
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,987
( 9,886 )
5日目
8,481
( 9,329 )
5日目
7,862
( 8,648 )
5日目
7,862
( 8,648 )
2日目
7,862
( 8,648 )
5日目
8,481
( 9,329 )
5日目
8,987
( 9,886 )
5日目
11,625
( 12,788 )
5日目
10,676
( 11,744 )
5日目
14,478
( 15,926 )
5日目
19,085
( 20,994 )
5日目
36,050
( 39,655 )
5日目
58,602
( 64,462 )
5日目
109,024
( 119,926 )
5日目

詳細情報

基本情報

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、銅電極の加工に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBD2D ボールエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコートのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBD2D ボールエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
SBD2 ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
SBD2LA ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート
SBD2LH ハードロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート
DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工ユニオンツール
通常価格7,862-4,657 -5,825 -7,625 -7,625 -4,127 -
通常出荷日2日目〜5日目5日目3日目〜5日目2日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 傾斜切り込み / R溝 / テーパ側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
コーティング非鉄用(DLC)ノンコートノンコート鋼用鋼用非鉄用(DLC)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング