17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート

通常単価(税別)
2,50022,386
税込単価
2,75024,625
通常出荷日:2日目~5日目

粗加工から仕上加工まで対応可能な万能3枚刃強ねじれエンドミルです。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
10
6
45
1個
4
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
8
20
8
60
1個
10
25
10
70
1個
12
30
12
75
1個
14
34
12
90
1個
16
36
16
90
1個
18
40
16
100
1個
20
45
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
2日目
2,600
( 2,860 )
2日目
2,500
( 2,750 )
3日目
2,900
( 3,190 )
2日目
4,764
( 5,240 )
2日目
5,359
( 5,895 )
5日目
8,748
( 9,623 )
2日目
11,668
( 12,835 )
2日目
13,674
( 15,041 )
5日目
18,939
( 20,833 )
5日目
22,386
( 24,625 )
5日目

詳細情報

基本情報

粗加工から仕上加工まで対応可能な万能3枚刃強ねじれエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコートのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
S45C キー溝加工
2
満足度:2.0
値段とのバランスは良いが、C-VALUEのシリーズと比較して周速が遅すぎます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
SPSEE4A SPシリーズハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
SPシリーズ防振ミル 4枚刃・OKコートプレミアム SPSEE4VA
SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート
SPSED2A SPシリーズスクエアエンドミル 2枚刃OKコート
SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格2,500-2,500 -2,500 -2,300 -1,600 -2,800 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト