17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SPSED2A SPシリーズスクエアエンドミル 2枚刃OKコート

通常単価(税別)
1,60021,717
税込単価
1,76023,889
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な2枚刃OKコートエンドミルです。

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2.5
4
45
1個
1.5
4
4
45
1個
2
6
4
45
1個
2.5
8
4
45
1個
3
10
6
45
1個
4
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
8
18
8
60
1個
10
22
10
70
1個
12
25
12
75
1個
14
32
16
90
1個
15
32
16
90
1個
16
32
16
90
1個
18
40
20
105
1個
20
40
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
2日目
1,600
( 1,760 )
3日目
1,600
( 1,760 )
2日目
1,600
( 1,760 )
2日目
2,100
( 2,310 )
2日目
2,200
( 2,420 )
2日目
2,400
( 2,640 )
2日目
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,785
( 4,164 )
2日目
4,713
( 5,184 )
2日目
6,443
( 7,087 )
3日目
13,894
( 15,283 )
3日目
12,065
( 13,272 )
5日目
12,869
( 14,156 )
5日目
21,717
( 23,889 )
5日目
21,717
( 23,889 )
5日目

詳細情報

基本情報

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な2枚刃OKコートエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPSED2A SPシリーズスクエアエンドミル 2枚刃OKコートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
長穴加工
4
満足度:4.0
小径長穴加工に使用しました。 材料がSKD材で穴が2.5です。 量産品に良いかと思います。
0人が参考にしています。
焼き入れ鋼などに利用
5
満足度:5.0
チタンや焼き入れ鋼に対して使用しており、平面や側面加工時に使っています。以前から購入して利用しており、チタンに対して使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPSED2A SPシリーズスクエアエンドミル 2枚刃OKコート
SPSEE4A SPシリーズハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート
SPシリーズ防振ミル 4枚刃・OKコートプレミアム SPSEE4VA
SED2MA ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃OKコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格1,600-2,500 -2,500 -3,955 -2,500 -3,955 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 溝平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング