ツール用品技術窓口

ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加...
詳細を確認| 型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径 | 刃長 | 刃数 | シャンク径 | 全長 | コーナー形状 | ねじれ角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHE6LH080 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60/高硬度鋼HRC61~/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン | 鋼用 | メーカー標準品 | 8mm | 20mm | 6枚 | 8mm | 90mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SHE6LH060 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60/高硬度鋼HRC62~/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン | 鋼用 | メーカー標準品 | 6mm | 15mm | 6枚 | 6mm | 80mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SHE6LH120 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60/高硬度鋼HRC63~/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン | 鋼用 | メーカー標準品 | 12mm | 30mm | 6枚 | 12mm | 110mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SHE6LH160 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60/高硬度鋼HRC64~/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン | 鋼用 | メーカー標準品 | 16mm | 40mm | 6枚 | 16mm | 140mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SHE6LH200 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60/高硬度鋼HRC65~/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン | 鋼用 | メーカー標準品 | 20mm | 45mm | 6枚 | 20mm | 150mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SHE6LH100 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60/高硬度鋼HRC66~/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン | 鋼用 | メーカー標準品 | 10mm | 25mm | 6枚 | 10mm | 100mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~