17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

通常単価(税別)
6,18949,650
税込単価
6,80854,615
通常出荷日:5日目

独自の刃型とOKハードコートにより、65HRCまでの高硬度材が高速加工可能になりました。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)コーナー形状ねじれ角
SHE6H120平面/側面/溝/座繰り超硬一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]鋼用メーカー標準品123061275ピンカド強ネジレ(45~60°)
SHE6H080平面/側面/溝/座繰り超硬一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]鋼用メーカー標準品8206860ピンカド強ネジレ(45~60°)
SHE6H100平面/側面/溝/座繰り超硬一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]鋼用メーカー標準品102561070ピンカド強ネジレ(45~60°)
SHE6H060平面/側面/溝/座繰り超硬一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]鋼用メーカー標準品6156650ピンカド強ネジレ(45~60°)
SHE6H200平面/側面/溝/座繰り超硬一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]鋼用メーカー標準品2045620105ピンカド強ネジレ(45~60°)
SHE6H160平面/側面/溝/座繰り超硬一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]鋼用メーカー標準品163661690ピンカド強ネジレ(45~60°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
15
6
50
1個
8
20
8
60
1個
10
25
10
70
1個
12
30
12
75
1個
16
36
16
90
1個
20
45
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,189
( 6,808 )
5日目
8,408
( 9,249 )
5日目
11,375
( 12,513 )
5日目
15,721
( 17,293 )
5日目
29,396
( 32,336 )
5日目
49,650
( 54,615 )
5日目

詳細情報

基本情報

独自の刃型とOKハードコートにより、65HRCまでの高硬度材が高速加工可能になりました。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート
SHE6LH ロングシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
6枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角45°高硬度鋼加工用 TEC-B6-H
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL
メーカー岡崎精工岡崎精工株洲工具タンガロイ株洲工具株洲工具
通常価格6,189-7,823 -1,664 -6,816 -2,765 -1,913 -
通常出荷日5日目5日目3日目〜2日目3日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝側面 / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング