ツール用品技術窓口
【特長】超硬合金製の逆段ハイヘリエンドミル、4枚刃です。チッピングが起こりにくく、一般鋼からステンレス...
詳細を確認| 型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 刃数(枚) | シャンク径(mm) | 全長(mm) | コーナー形状 | ねじれ角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE4TL110 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 11 | 18 | 4 | 10 | 100 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SEE4TL140 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 14 | 20 | 4 | 12 | 110 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SEE4TL070 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 7 | 12 | 4 | 6 | 80 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SEE4TL090 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 9 | 15 | 4 | 8 | 90 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SEE4TL050 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 5 | 8 | 4 | 4 | 70 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SEE4TL180 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 18 | 28 | 4 | 16 | 140 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
| SEE4TL220 | 平面/側面/座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ノンコート | メーカー標準品 | 22 | 32 | 4 | 20 | 150 | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
【特長】
超硬合金製の逆段ハイヘリエンドミル、4枚刃です。
チッピングが起こりにくく、一般鋼からステンレス鋼まで幅広い用途でお使いいただけます。
逆段設計により、突き出し長さの調整が自由自在に行うことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~