17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

通常単価(税別)
3,95584,873特別価格
税込単価
4,35193,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
6
4
45
1個
3
10
6
45
1個
3.5
10
6
45
1個
4
12
6
45
1個
4.5
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
5.5
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
6.5
18
8
60
1個
7
18
8
60
1個
7.5
18
8
60
1個
8
18
8
60
1個
8.5
22
10
70
1個
9
22
10
70
1個
9.5
22
10
70
1個
10
22
10
70
1個
10.5
25
12
75
1個
11
25
12
75
1個
11.5
25
12
75
1個
12
25
12
75
1個
13
25
12
90
1個
14
25
12
90
1個
15
32
16
90
1個
16
32
16
90
1個
17
40
20
105
1個
18
40
20
105
1個
19
40
20
105
1個
20
40
20
105
1個
22
40
20
120
1個
25
45
25
120
1個
30
55
32
130
1個
32
55
32
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,955
( 4,351 )
5日目
4,171
( 4,588 )
5日目
5,510
( 6,061 )
2日目
4,713
( 5,184 )
2日目
5,089
( 5,598 )
5日目
4,549
( 5,004 )
5日目
5,8435,667
( 6,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,072
( 5,579 )
2日目
6,773
( 7,450 )
2日目
5,305
( 5,836 )
5日目
7,464
( 8,210 )
5日目
6,408
( 7,049 )
2日目
9,138
( 10,052 )
5日目
8,992
( 9,891 )
5日目
10,162
( 11,178 )
5日目
9,172
( 10,089 )
2日目
12,917
( 14,209 )
5日目
11,664
( 12,830 )
5日目
13,527
( 14,880 )
5日目
12,867
( 14,154 )
2日目
19,450
( 21,395 )
5日目
21,132
( 23,245 )
5日目
22,813
( 25,094 )
5日目
25,373
( 27,910 )
2日目
35,383
( 38,921 )
5日目
35,342
( 38,876 )
5日目
38,902
( 42,792 )
5日目
35,342
( 38,876 )
5日目
43,947
( 48,342 )
5日目
62,450
( 68,695 )
5日目
84,873
( 93,360 )
5日目
80,356
( 88,392 )
5日目

詳細情報

基本情報

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート
SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート
SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
SED2MA ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃OKコート
SPSEE4A SPシリーズハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格3,955-3,145 -4,171 -3,955 -2,500 -3,145 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜5日目2日目〜2日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング