17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

通常単価(税別)
6,11755,568
税込単価
6,72961,125
通常出荷日:2日目~5日目

SED2LA,ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート・ロングタイプのため、深彫り加工が可能です。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)コーナー形状ねじれ角
SED2LA060平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品6302680ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA140平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品1456216140ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA100平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品1045210100ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA050平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品5252680ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA030平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品3152670ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA200平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品2080220150ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA120平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品1250212110ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA080平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品8362890ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA040平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品4202670ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2LA160平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品1664216140ピンカド標準ネジレ(30~44°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
70
1個
4
20
6
70
1個
5
25
6
80
1個
6
30
6
80
1個
8
36
8
90
1個
10
45
10
100
1個
12
50
12
110
1個
14
56
16
140
1個
16
64
16
140
1個
20
80
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,117
( 6,729 )
5日目
6,189
( 6,808 )
5日目
6,335
( 6,969 )
5日目
7,064
( 7,770 )
2日目
9,431
( 10,374 )
5日目
12,577
( 13,835 )
5日目
17,622
( 19,384 )
5日目
29,468
( 32,415 )
5日目
33,636
( 37,000 )
5日目
55,568
( 61,125 )
5日目

詳細情報

基本情報

SED2LA,ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
・ロングタイプのため、深彫り加工が可能です。
・ねじれ角強ネジレ(45~60°)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
被削材 モク に対しての深堀加工に使用
4
満足度:4.0
切削性や切りくずのハケ、耐久性(刃持ち)といった性能面に関しては特に問題なく利用できていますが、刃の形状が螺旋状であるた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
SED2L ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
BPD4L ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
BPD4U ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
DLCLS DLCコート 2枚刃銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工ユニオンツール
通常価格6,117-4,765 -31,662 -38,928 -47,133 -3,380 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング