17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

SED2L ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

通常単価(税別)
4,76545,629特別価格
税込単価
5,24250,192特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

SED2L,ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート・ロングタイプのため、深彫り加工が可能です。・...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
70
1個
4
20
6
70
1個
5
25
6
80
1個
6
30
6
80
1個
8
36
8
90
1個
10
45
10
100
1個
12
50
12
110
1個
14
56
16
140
1個
16
64
16
140
1個
20
80
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,765
( 5,242 )
5日目
4,8194,674
( 5,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,927
( 5,420 )
5日目
4,981
( 5,479 )
5日目
6,918
( 7,610 )
2日目
9,478
( 10,426 )
5日目
12,917
( 14,209 )
5日目
20,985
( 23,084 )
5日目
22,353
( 24,588 )
5日目
45,629
( 50,192 )
2日目

詳細情報

基本情報

SED2L,ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
・ロングタイプのため、深彫り加工が可能です。
・ねじれ角強ネジレ(45~60°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SED2L ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SED2L ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
BPD4L ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
BPD4U ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
DLCLS DLCコート 2枚刃銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工ユニオンツール
通常価格4,765-31,662 -6,117 -38,928 -47,133 -3,380 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目2日目〜5日目5日目2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング