17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が129型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコート

通常単価(税別)
3,14563,263
税込単価
3,46069,589
通常出荷日:2日目~5日目

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材まで加工可能なエンドミルです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が129型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.4
1
4
45
1個
0.5
1.25
4
45
1個
0.6
1.5
4
45
1個
0.7
1.75
4
45
1個
0.8
2
4
45
1個
0.9
2.25
4
45
1個
1
2.5
4
45
1個
1.1
3.5
4
45
1個
1.2
3.5
4
45
1個
1.3
3.5
4
45
1個
1.4
3.5
4
45
1個
1.5
4
4
45
1個
1.6
6
4
45
1個
1.7
6
4
45
1個
1.8
6
4
45
1個
1.9
6
4
45
1個
2
6
4
45
1個
2.1
8
4
45
1個
2.2
8
4
45
1個
2.3
8
4
45
1個
2.4
8
4
45
1個
2.5
8
4
45
1個
2.6
10
6
45
1個
2.7
10
6
45
1個
2.8
10
6
45
1個
2.9
10
6
45
1個
3
10
6
45
1個
3.1
10
6
45
1個
3.2
10
6
45
1個
3.3
10
6
45
1個
3.4
10
6
45
1個
3.5
10
6
45
1個
3.6
12
6
45
1個
3.7
12
6
45
1個
3.8
12
6
45
1個
3.9
12
6
45
1個
4
12
6
45
1個
4.1
12
6
45
1個
4.2
12
6
45
1個
4.3
12
6
45
1個
4.4
12
6
45
1個
4.5
12
6
45
1個
4.6
15
6
50
1個
4.7
15
6
50
1個
4.8
15
6
50
1個
4.9
15
6
50
1個
5
15
6
50
1個
5.1
15
6
50
1個
5.2
15
6
50
1個
5.3
15
6
50
1個
5.4
15
6
50
1個
5.5
15
6
50
1個
5.6
15
6
50
1個
5.7
15
6
50
1個
5.8
15
6
50
1個
5.9
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
6.1
18
8
60
1個
6.2
18
8
60
1個
6.3
18
8
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,793
( 4,172 )
5日目
3,361
( 3,697 )
5日目
3,361
( 3,697 )
5日目
3,415
( 3,757 )
5日目
3,361
( 3,697 )
5日目
3,415
( 3,757 )
5日目
3,145
( 3,460 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,636
( 4,000 )
2日目
3,935
( 4,329 )
2日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,539
( 3,893 )
2日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,577
( 3,935 )
5日目
3,636
( 4,000 )
2日目
4,009
( 4,410 )
5日目
4,009
( 4,410 )
5日目
4,009
( 4,410 )
5日目
4,427
( 4,870 )
2日目
3,735
( 4,109 )
2日目
4,063
( 4,469 )
5日目
4,478
( 4,926 )
2日目
4,063
( 4,469 )
5日目
4,063
( 4,469 )
5日目
3,685
( 4,054 )
5日目
4,063
( 4,469 )
5日目
4,063
( 4,469 )
5日目
4,063
( 4,469 )
5日目
4,063
( 4,469 )
5日目
3,785
( 4,164 )
2日目
4,117
( 4,529 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
3,685
( 4,054 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
4,117
( 4,529 )
5日目
3,785
( 4,164 )
2日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,275
( 4,703 )
2日目
4,713
( 5,184 )
2日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
3,885
( 4,274 )
2日目
4,765
( 5,242 )
5日目
5,303
( 5,833 )
2日目
5,303
( 5,833 )
2日目

詳細情報

基本情報

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材まで加工可能なエンドミルです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコートのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ザグリ、ミゾ加工
4
満足度:4.0
ノンコートで安価なエンドミルになると、大体オカザキさんの物になってます。 もう少し安価なら評価5になるのですが。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
最近よく使っています。価格面でだいぶ助かっています。切れ味もよく満足しています。
0人が参考にしています。
樹脂に使用
5
満足度:5.0
納期と価格を考慮して、この商品を選定しました。樹脂の平面加工の際に使用しています。初めて使用しましたが、試作のためまだ少...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSEC-PEM2S と同等品で、直径φ8.7、刃長20以上の物は無いか?被削材はアルミです。
A
岡崎精工 SED2087がφ8.4、刃長22となっており、ピンカド、ノンコートの同等仕様となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート
SED2M ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
SED2MA ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃OKコート
SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート
BED2 ロウ付けスクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格3,145-3,145 -3,145 -3,955 -3,955 -16,013 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜5日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング