17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

通常単価(税別)
5,19741,899
税込単価
5,71746,089
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能です。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
3
10
15
6
70
2.8
1個
4
12
20
6
70
3.8
1個
5
15
25
6
80
4.8
1個
6
15
30
6
80
5.8
1個
8
20
36
8
90
7.8
1個
10
25
45
10
100
9.8
1個
12
30
50
12
110
11.8
1個
16
36
64
16
140
15.8
1個
20
45
80
20
150
19.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,665
( 6,232 )
2日目
5,197
( 5,717 )
5日目
5,305
( 5,836 )
5日目
5,359
( 5,895 )
5日目
7,625
( 8,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,685
( 11,754 )
5日目
14,258
( 15,684 )
5日目
24,752
( 27,227 )
5日目
41,899
( 46,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
A5052
5
満足度:5.0
工具はどこでも同じものを扱っているので価格で選んでいますがどこよりも安いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート
SAE3 アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート
SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
SEE4L ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
SEE3 ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工ユニオンツール
通常価格5,197-4,063 -9,066 -5,305 -3,901 -4,929 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング