17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

SAD2D アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃ピュアDLCコート

通常単価(税別)
4,33312,869
税込単価
4,76614,156
通常出荷日:2日目~5日目

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。アルミ用刃型、ビンカド仕様を採用した...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
45
1個
1.5
4.5
4
45
1個
2
6
4
45
1個
3
10
6
45
1個
4
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
6
18
6
50
1個
8
24
8
60
1個
10
28
10
70
1個
12
32
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,333
( 4,766 )
5日目
4,333
( 4,766 )
2日目
4,333
( 4,766 )
2日目
4,711
( 5,182 )
5日目
4,765
( 5,242 )
2日目
5,413
( 5,954 )
5日目
5,534
( 6,087 )
2日目
7,865
( 8,652 )
2日目
9,504
( 10,454 )
5日目
12,869
( 14,156 )
5日目

詳細情報

基本情報

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
アルミ用刃型、ビンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAD2D アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃ピュアDLCコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAD2D アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃ピュアDLCコート
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃
SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
DLC2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M)
メーカー岡崎精工ユニオンツール岡崎精工ミスミ岡崎精工三菱マテリアル
通常価格4,333-4,929 -9,066 -3,580 -3,145 -5,727
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜在庫品1日目2日目〜2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング