17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドリベットセット SR-1S

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

今すぐ使えるリベット付アルミ専用リベットセット【用途】・中空構造の固定に・箱の組み立てに・玩具・家庭用...

詳細を確認
  • 商品分類
    リベッター
  • 適応リベットサイズ
    4 / 4.8 / 2.4 / 3.2
  • 重量 (g)
    770
  • 材質
    アルミダイキャスト
  • 用途
    ブラインドリベットの締結
  • セット内容
    ハンドリベッタ本体/1個、ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ/1個

型番:

SR-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番本体材質適応リベットサイズセット内容 本体質量(g)包装サイズ(mm)
全長全幅厚さ
SR-1Sアルミダイキャスト2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mmハンドリベッタ本体:1個、ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm):各1個、
アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm):各15本、
ノーズピース交換用レンチ:1個
77031014036

※SR-1S本体貭量=総質量

SR-1Sの仕様・寸法情報

商品分類
リベッター
適応リベットサイズ
2.4 ~ 4.8
重量(g)
770
材質
アルミダイキャスト
用途
ブラインドリベットの締結
セット内容
ハンドリベッタ本体/1個、ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ/1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SR-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

今すぐ使えるリベット付アルミ専用リベットセット
【用途】
・中空構造の固定に
・箱の組み立てに
・玩具・家庭用品の修理に
・外装作業・各種標識の取り付けに
・自動車部品の取り付けに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリベットセット SR-1Sの型番SR-1Sのページです。 型番SR-1Sに関する仕様情報を記載しております。
ハンドリベットセット SR-1Sのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
アルミ角管の接合
5
満足度:5.0
他社粗悪品並の価格で、かつ、レビュー投稿ゼロだったので、不安でしたが、思い切って、アルミ角管のリベット接合に、購入しまし...もっと読む
5人が参考にしています。
アルミプレートの接合
5
満足度:5.0
個々に購入するよりも、セット品の方がお得に購入できる感じでしたので購入してみました。 不足分のリベットは別途数量指定して...もっと読む
1人が参考にしています。
補修用のハンドリベッタとして
5
満足度:5.0
板金部品の補修用ハンドリベッタとして購入。構造が簡単だからか低価格にもかかわらずしっかりとした作りで良いです。
1人が参考にしています。
修理
4
満足度:4.0
他のリベッターも使用していたが、思ったよりリベットが切れるので楽。先端が太いので狭い場所には使えないが、耐久性はありそう...もっと読む
1人が参考にしています。
板金の組み立て
5
満足度:5.0
リベットを使うのは初めてだったため、器具とセットになっていてリーズナブルな本品はちょうどよかったです。使い勝手も問題ない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリベットセット SR-1S
ハンド式リベットツール G30
ハンド式リベットツール
リベッター&ナッター HR30N
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
エビ ナッター用パーツ ノーズピース
メーカー新潟精機(SK)チェリーファスナーズチェリーファスナーズSK-11トラスコ中山ロブテックス
通常価格3,00049,20430,45611,02515,9002,324
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品分類リベッターリベッターリベッターリベッター&ナッターリベッター部品
適応リベットサイズ4 / 4.8 / 2.4 / 3.23/32インチ3/32、1/8インチ4 / 4.8 / 2.4 / 3.2--
重量(g)77037037072083011
材質アルミダイキャスト-----
用途ブラインドリベットの締結-----
よく一緒に購入される商品

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング