17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

巻尺

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:4日目

【特長】・グラスファイバー製テープで耐久性抜群、水洗いOK。・一般測定、電気工事用。

  • テープ長さ (m)
    50
  • 材質
    ガラス繊維
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • 標準張力 (N)
    20
  • 精度 (mm)
    ±(1.2+0.82L)
  • 特長
    一般測定、電気工事用
  • 用途
    長さの測定に。
  • 補足
    両面目盛付:目量2mm(表面)、目量10mm(裏面)

型番:

TPM-50C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPM-50Cの仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
50
材質
ガラス繊維
テープ幅(mm)
13
商品タイプ
小型巻尺
標準張力(N)
20
精度(mm)
±(1.2+0.82L)
特長
一般測定、電気工事用
用途
長さの測定に。
補足
両面目盛付:目量2mm(表面)、目量10mm(裏面)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPM-50C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー製テープで耐久性抜群、水洗いOK。
・一般測定、電気工事用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻尺の型番TPM-50Cのページです。 型番TPM-50Cに関する仕様情報を記載しております。
巻尺のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング