ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ルーペG スタンド型 75763

通常単価(税別)
4,069
税込単価
4,476
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

25㎜の目盛付で、小さい寸法測定時等に使用する測定工具のルーペ。【特長】・両手が自由に使えるスタンド型...

詳細を確認

型番:

75763
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

75763の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
6
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ25
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
質量(g)
43
材質
本体:アルミ
サイズ(mm)
51×38×50
用途
25mmの目盛付で、小さい物の寸法測定に。

型番リスト

表示件数
型番
75763
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,069
( 4,476 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

25㎜の目盛付で、小さい寸法測定時等に使用する測定工具のルーペ。
【特長】
・両手が自由に使えるスタンド型、25mmの目盛付き、ガラスレンズを採用。
・本体サイズ 51×38×50mm、質量43g、レンズ径25mm、倍率6倍。
・材質は本体がアルミで構成されている。
・スタンド式フレキシブルアームの取付けタイプ。
【用途】
・こまかい寸法測定時等に利用可能。

商品情報

製品仕様

品番 品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
(g)
75763 G 25mm 6倍 51×38×50 43
- 75763
レンズサイズ
(mm)
φ25
倍率 6倍
材質 本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーペG スタンド型 75763の型番75763のページです。 型番75763に関する仕様情報を記載しております。
ルーペG スタンド型 75763のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーペG スタンド型 75763
ルーペ P-1 スタンド型
スタンド型 宝石用 4050タイプ
スタンドルーペ クリップ式
LEDスタンドルーペ SL-25
ルーペ
メーカーシンワ測定シンワ測定京葉光器トラスコ中山エンジニアホーザン
通常価格4,0693,99323,4002,6449,1914,320
通常出荷日在庫品1日目4日目14日目1日目1日目3日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペスタンドルーペスタンドルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペ
倍率(倍)63102.5211 / 5
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ25φ65φ20.5φ65Φ10075 / 19
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング