ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日置電機 放射温度計 FT3701 |
|
エー・アンド・デイ レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635 |
|
シンワ測定 放射温度計 防塵防水 |
触れずに温度を測定できる放射温度計。【特長】・非接触方式なので安全で衛生的に使えます。・レーザーポイン...
詳細を確認製造国:中国
RoHS対応
校正可能(73014のみ対応)

73010

73014
| 型番 | 品 名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 |
|---|---|---|---|
| 73010 | B レーザーポイント機能付 | 185×46×143 | 240g |
| 73014 | C レーザーポイント機能付 放射率可変タイプ | 245g |

D(距離):S(測定範囲直径)=12:1
例:測定対象物との距離が36cm→測定範囲直径3cm、測定対象物との距離が6m→測定範囲直径50cm

D(距離):S(測定範囲直径)=16:1
例:測定対象物との距離が48cm→測定範囲直径3cm、測定対象物との距離が8m→測定範囲直径50cm

バックライト機能付
■仕様
| 73010 | 73014 | |
|---|---|---|
| 精度 | 0~500℃: ±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃: ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ | 0~625℃: ±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃: ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ |
| 測定範囲 | -60~500℃ | -60~625℃ |
| 最小表示(分解能) | -9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃ | |
| 使用温度 | 0~50℃ | |
| 放射率 | 0.95(固定) | 0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約15秒後 | 無操作状態で約60秒後 |
| 電池寿命 | 連続使用14時間 | 連続使用14時間※1 |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 2本 ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 | |
| レーザー波長 | 635~660nm | |
| 出力 | 1mW以内(JISクラス2) | |
【警告】
【注意】
触れずに温度を測定できる放射温度計。
【特長】
・非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
・レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。
・レーザーポイントの約2cm上が測定範囲直径の中心です。
【用途】
・様々な温度の測定に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円