ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

No.8 ネジヤスリ

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:1日目

ネジの復元用工具。【特長】・1本で8種類のピッチのネジに使用できる・工作機械、自動車、その他ネジ外傷の...

詳細を確認
  • 商品角部において一部の刃欠けがある可能性がありますが、角部使用を想定して作られた商品ではないため、機能上問題はありません。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認

型番:

NO.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.8の仕様・寸法情報

目の粗さ
粗目
単品/パック/セット
単品
トラスココード
371-4471
ピッチサイズ(mm)
0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00

型番リスト

表示件数
型番
NO.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネジの復元用工具。
【特長】
・1本で8種類のピッチのネジに使用できる
・工作機械、自動車、その他ネジ外傷の復元を迅速におこなえる
【用途】
・機械、自動車の組み立て修理分解に

ご注意

  • 商品角部において一部の刃欠けがある可能性がありますが、角部使用を想定して作られた商品ではないため、機能上問題はありません。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

No.8ネジヤスリ

ネジヤスリ
ネジヤスリ
  • ビットにワンタッチで取付けできるドリルチャック。
  • 片手で着脱簡単。下穴あけ、ネジ締めの連続作業がスピーディ。
  • ツバつき樹脂カバー採用で持ちやすく、ドリルの熱対策に有効。
  • 小型・軽量チャックで手軽に使える。
ピッチ
サイズ
メートル
並目ネジ
メートル
細目ネジ
0.75M4.5M6・7
1.00M6・7M8・9・11
1.25M8・9M10・12
1.50M10・11M14・16・18・20・22
1.75M12-
2.00M14・16M24・27・30・33
2.50M18・20・22-
3.00M24・27M36・39
内容
ピッチ
(mm)
0.75/ 1.00/ 1.25/ 1.50
1.75/ 2.00/ 2.50/ 3.00
台紙付サイズ
(mm)
外装
(丁)
270×75×1210

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.8 ネジヤスリの型番NO.8のページです。 型番NO.8に関する仕様情報を記載しております。
No.8 ネジヤスリのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
ネジ山修正
5
満足度:5.0
電工ペンチで切ったネジのきっかけ部の修正に使用しています。 問題無く使用できています。
0人が参考にしています。
ネジ山の復旧に
4
満足度:4.0
ダイスでたてなおすよりも楽になおせます。 ステンレスネジにも使えると思います。 ネジピッチ早見表がついた専用ケースがあれ...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
4
満足度:4.0
簡単なねじ修正用に購入、強度もありそうでなかなか使えそうです。 ゴムグリップはすぐにぼろぼろになりそうなので改善して頂き...もっと読む
0人が参考にしています。
かじってしまったネジ山の修正に使用
4
満足度:4.0
簡単にネジ山修正できよかったです。 ただ削る方向と角度に気をつける必要がありますがこの手の商品使われる方には問題ないかと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.8 ネジヤスリ
マルチファイル LP5070
やすり 角 中目 300mm 13343
鉄工ヤスリ 角
鉄工用やすり 平 250mm 中目
鉄工ヤスリ 半丸 中目 BP入り
メーカーベッセルバローベニコルソンツボサンニコルソンツボサン
通常価格2,05019,1779,4511,9007,1322,500 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目4日目1日目
目の粗さ粗目細目中目中目中目中目
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
トラスココード371-4471-----
ピッチサイズ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00-----

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング